Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Refroidissement performant pour un concept énergétique neutre en CO₂

Le client suisse EWZ fait confiance aux instruments de mesure d'Endress+Hauser dans la Swiss Life Arena

Vue du site de production de froid. Photo : Pierre Kellenberger
Merci de remplir le formulaire pour télécharger le document
Le pôle énergétique de la Swiss Life Arena Pierre Kellenberger Photography
Vue sur le local technique où est produit le froid et la climatisation pour la patinoire et les immeubles de bureaux environnants.

Le défi du client

Contrôle de l'efficacité énergétique d'une patinoire de hockey sur glace

La Swiss Life Arena est une enceinte sportive et événementielle multifonctionnelle. Elle est considérée comme l'une des patinoires de hockey sur glace les plus modernes d'Europe. Cela se reflète également dans le concept énergétique innovant, qui exploite notamment les synergies entre le refroidissement et la chaleur résiduelle qui en résulte. L'élément central est la production de froid. Pour contrôler son efficacité, le fournisseur de services énergétiques EWZ s'appuie sur les instruments de mesure d'Endress+Hauser.

Télécharger l'étude de cas

Voyez par vous-même comment nous avons résolu ce challenge avec notre client EWZ.

Merci de remplir le formulaire pour télécharger le document
Portfolio Endress+Hauser pour la mesure de l'efficacité des systèmes de refroidissement
Instruments de mesure utilisée : Proline Promass F 300 (photo du haut), Cerabar PMP51B (en bas à gauche), Sonde de temperature Pt100 TMT131 (en bas à droite) ainsi que Memograph M RSG45 (en bas au centre).

Le résultat

Refroidissement efficace grâce à une surveillance précise et fiable

Grâce à l'instrumentation robuste d'Endress+Hauser, le contrôle de la capacité de refroidissement est extrêmement précis et fiable, ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique et d'optimiser l'utilisation des ressources. Il est insensible aux variations des conditions process.

Notre solution

Endress+Hauser propose un ensemble complet pour mesurer l'efficacité du système de refroidissement

Discutez de vos défis avec nos experts

Plus d'informations sur l'efficacité énergétique

Pour en savoir plus sur les économies d'énergie dans les utilités