Le traitement des eaux usées industrielles est un défi inévitable pour de nombreux exploitants d'usines, les eaux usées étant un sous-produit de multiples process industriels. La réutilisation des eaux usées dans des capacités secondaires peut apporter des gains d'efficacité. Lorsque cela n'est pas possible, le rejet dans un égout ou la nature est la seule option. Pourtant, les réglementations strictes en matière de sécurité humaine et environnementale font du traitement des eaux usées en vue de leur rejet une tâche coûteuse et complexe. Notre portefeuille de traitement des eaux usées industrielles peut garantir des process optimaux.
Chiffres clés
16 %
des prélèvements mondiaux d'eau douce
finissent dans les eaux usées industrielles. Seulement 3 % sont effectivement consommés au cours du process de production.
En savoir plus sur le traitement des eaux usées industrielles

Réutilisation des eaux usées
La réutilisation ou le recyclage des eaux usées offre le double avantage de diminuer les prises d'eau et les coûts de rejet des eaux usées. Cependant, pour que les eaux usées puissent être recyclées en toute sécurité en tant qu'eau industrielle, elles doivent être traitées en fonction de leur utilisation future, ce qui implique des process tels que la flottation, la sédimentation et la filtration.
Notre expertise dans le domaine
La gamme Endress+Hauser permet de surveiller et de contrôler avec précision la pression d'entrée, la qualité et le débit, ce qui est essentiel pour éviter d'endommager les filtres à eaux usées.
- Contrôle précis de la pression avec notre transmetteur de pression intelligent Cerabar PM51B
- Découvrez nos platines d'analyse des eaux usées
- Mesure de débit fiable avec une précision constante avec 0 x DN de longueur droite amont et aval avec Proline Promag W 400
.jpg)
Digestion anaérobie
Process efficace de prétraitement des eaux usées à forte demande chimique en oxygène (DCO), comme celles des industries de la pâte et du papier, la digestion anaérobie convertit une partie de la charge organique en biogaz. La gestion efficace de la digestion anaérobie nécessite une surveillance précise de multiples paramètres tout au long du process.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser offre une gamme complète de technologies de surveillance pour le contrôle et l'optimisation du process de digestion anaérobie totale, comprenant notamment :
- Mesure robuste de la température avec thermorésistance modulaire TR15
- Surveillance du niveau de charge à l'entrée avec capteur hydrostatique Deltapilot FMB50
- Meilleure vue d'ensemble avec le capteur Memosens CPS16E, qui mesure simultanément les valeurs de pH, redox et rH (en mode rH)
- Surveillance de la production de biogaz avec Proline Prosonic Flow B 200

Traitement biologique
Souvent, après une digestion anaérobie, les eaux usées à forte charge organique, comme celles de l'industrie alimentaire, sont traitées biologiquement pour réduire leur teneur en matières organiques. S'assurer que les conditions adéquates existent pour permettre l'action biologique est le principal défi de l'approche du traitement biologique, et la surveillance précise de paramètres tels que les niveaux d'ammonium, de nitrate et d'oxygène est essentielle.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose une vaste gamme d'analyseurs et de capteurs hautement adaptables, qui permettent de surveiller avec précision une multitude de paramètres dans le cadre d'un traitement biologique :
- Analyseur d'ammonium Liquiline System CA80AM, système colorimétrique pour la surveillance en ligne du traitement de l'eau et des eaux usées
- Capteur Turbimax CUS51D Memosens pour la mesure des matières en suspension et de la turbidité
- Capteur d'oxygène numérique Memosens COS51E pour la détection et la surveillance de l'oxygène dissous

Traitement des boues
À la fois coûteux et complexe, le traitement des boues fait appel à des procédés tels que l'épaississement ou la déshydratation, dont l'efficacité dépend de la surveillance précise de paramètres comme le débit, les solides en suspension et la densité, afin de garantir une utilisation optimale des additifs et des conditionneurs.
Notre expertise dans le domaine
Proposant des débitmètres haute performance pour mesurer tous les paramètres essentiels, la gamme Endress+Hauser optimise le dosage des produits chimiques dans l'élimination des boues :
- Régulation optimale du débit avec débitmètre électromagnétique Proline Promag W 400
- Mesure de densité des boues noires avec un large éventail de débitmètres massiques Coriolis
Avantages
Grâce à plus de 60 ans d'expérience acquise en travaillant avec nos clients dans le secteur de l'eau et des eaux usées, nous avons développé un large portefeuille de technologies de mesure, de solutions d'automatisation et d'offres de services qui répondent aux difficultés de nos clients. Nous comprenons les défis spécifiques relatifs à l'optimisation des coûts ainsi qu'à la qualité des effluents pour se conformer aux lois environnementales.
Chiffres clés
30 %
des coûts d'énergie dépensés pour l'aération peuvent être économisés en contrôlant plus précisément l'aération
Chiffres clés
20 %
d'économies potentielles sur les produits chimiques conditionneurs pour le traitement des boues
Chiffres clés
250 000
capteurs d'analyse numériques installés dans le monde entier
Ce que nous pouvons vous apporter
Offrant un portefeuille complet de technologies de surveillance et d'analyse, Endress+Hauser permet à ses clients de traiter les eaux usées industrielles plus efficacement et avec une meilleure conformité, en optimisant des process tels que :
- Réutilisation des eaux usées
- Digestion anaérobie
- Traitement biologique
- Élimination des boues