Le traitement des eaux industrielles est une activité essentielle dans une multitude de secteurs. Le défi pour les exploitants d'usines consiste à concilier efficacité et sécurité en optimisant les coûts de traitement des eaux industrielles sans mettre en danger leur utilisation prévue dans un process. Du refroidissement ou de la vapeur dans la production, à l'eau de traitement spécifiée, à la consommation humaine directe, les besoins de traitement varient en fonction de la qualité, de la composition et du pH. Notre gamme de produits de traitement des eaux industrielles permet des gains d'efficacité dans toutes les situations.
Chiffres clés
20 %
de la consommation d'eau mondiale
peuvent être rattachés à des industries. Dans les pays développés, ce nombre est nettement plus élevé.
Process de traitement de l'eau industrielle

Filtration membranaire
Technologie unique pour le traitement de l'eau, la filtration membranaire peut être appliquée pour atteindre différentes cibles, avec des tailles de pores variables permettant la séparation mécanique des bactéries ou des virus jusqu'aux ions simples pour le dessalement. L'efficacité et la durée de vie de la filtration membranaire dépendent de la surveillance régulière de multiples paramètres de l'eau.
Notre expertise dans le domaine
À la fois vaste et très polyvalente, la gamme d'instruments Endress+Hauser permet une surveillance précise et fiable des paramètres pour une efficacité et une durée de vie optimales des membranes :

Eau de refroidissement et d'ébullition
La corrosion, l'encrassement et l'entartrage entravent l'efficacité des process de refroidissement et d'ébullition et peuvent causer de graves problèmes de santé. La filtration de l'eau de refroidissement et le dosage de biocides, afin d'empêcher la croissance d'algues, de champignons et de bactéries, sont des pratiques courantes. L'efficacité de ces process dépend d'une surveillance fiable et continue des paramètres de l'eau tels que le pH et les niveaux d'oxygène.
Notre expertise dans le domaine
Notre portefeuille pour l'analyse des liquides comprend des capteurs et des transmetteurs numériques, ainsi que des platines d'analyse personnalisables pour une surveillance fiable des paramètres clés :
- Analysez la qualité de l'eau avec la technologie Memosens
- Surveillez avec précision tous les points de contrôle critiques à l'aide de systèmes de transmetteur Liquiline
- Simplifiez les tâches de mesure analytique grâce à des platines d'analyse personnalisables

Traitement de l'eau de process
L'eau de traitement utilisée directement dans les produits finis doit être conforme à des caractéristiques spécifiques pour une qualité constante des produits. Des paramètres tels que le pH, la turbidité et les niveaux d'oxygène doivent être garantis par la filtration et l'ajout de doses précises d'agents chimiques.
Notre expertise dans le domaine
Notre gamme de débitmètres, de capteurs et de transmetteurs analytiques numériques permet de se conformer aux spécifications de l'eau de traitement :
- Dosez les agents chimiques avec précision à l'aide de débitmètres
- Surveillez en toute sécurité les résultats des processus grâce à la technologie Memosens
Avantages
Endress+Hauser a plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de l'eau. Partout dans le monde, les clients municipaux et industriels font confiance à l'expertise de nos employés et à notre portefeuille dédié, qui a été conçu en tenant compte des défis de nos clients. Nous pouvons vous aider à assurer la disponibilité des installations, la qualité des produits et la rentabilité.
Chiffres clés
+60 ans
d'expérience dans le domaine de l'eau et des eaux usées
Chiffres clés
250,000
capteurs d'analyse numériques installés dans le monde entier
Chiffres clés
40%
telle est l'augmentation de la durée de vie de nos capteurs numériques
Comment nous pouvons vous aider
Endress+Hauser propose un large portefeuille adapté spécifiquement aux défis uniques et variés du traitement des eaux industrielles. Nos technologies de mesure permettent à nos clients d'améliorer la sécurité et l'efficacité des process :
- Filtration membranaire
- Refroidissement et ébullition de l'eau
- Traitement des eaux de process pour des besoins spécifiques