L'optimisation du fonctionnement de la chaudière est un objectif clé pour les gestionnaire des utilités en quête d'efficacité. La vapeur reste une source énergétique vitale pour le chauffage des processus industriels, mais les coûts énergétiques continuent de grimper. La pression de la concurrence rendent les temps d'arrêt et la maintenance encore plus coûteux, et la protection de l'équipement de la chaudière et des systèmes de contrôle est indispensable. Avec une mesure et un contrôle précis et fiables, la consommation de carburant peut être optimisée et la durée de vie de la chaudière prolongée, entraînant des économies considérables.
Chiffres clés
40 588 €
cette somme représente le coût annuel supplémentaire occasionné par l'eau d'alimentation de mauvaise qualité et qui nécessite d'être purgée.
Découvrez où mesurer afin d'améliorer l'efficacité du processus
Paramètres d'application vapeur

Préparation de l'eau alimentaire
Une alimentation constante en eau de qualité est vitale pour une efficacité optimale de la chaudière et protège la sécurité fonctionnelle et la longévité de la chaudière, afin d'éviter des défauts sur l'équipement, des purges coûteuses, de la corrosion et d'assurer une disponibilité constante de la vapeur.
Notre expertise dans le domaine
Les solutions de mesure et de contrôle Endress+Hauser fournissent les informations et renseignements essentiels à l'optimisation de la qualité de l'eau alimentaire et à la réduction des coûts opérationnels de la chaudière. Notre système d'analyse vapeur/eau vous permet de contrôler en continu la qualité de votre eau alimentaire.
- Mesurez le débit de l'eau alimentataire avec le Proline Prowirl F 200 multivariable, pour garantir un bilan massique et énergétique de qualité
- Surveillez la température de l'eau alimentaire en aval de l'économiseur avec iTHERM TM131
- Allongez la durée de vie de la chaudière et rendez la production de vapeur plus efficace

Combustion du gaz et gaz d'échappement
Une combustion efficace du gaz et des émissions conformes sont les objectifs clés dans l'exploitation d'une chaudière. Une chaudière présentant une combustion non optimale du gaz entraîne des pertes économiques et ne respectent pas les normes d'émission en vigueur. La mesure précise des paramètres de combustion du gaz et des gaz d'échappement est une opération complexe, mais indispensable.
Notre expertise dans le domaine
Chez Endress+Hauser, nous fournissons des solutions adaptées pour une mesure de la combustion du gaz et une gestion des gaz d'échappement sûres, efficaces et accessibles afin d'optimiser les performances de votre chaudière.
- Mesurez le débit du gaz avec Proline t-mass 300F et la pression du gaz avec Cerabar M PMP51
- Mesurez la température de l'air de combustion avec iTHERM TM131 et le débit avec Proline t-mass A 150
- Soyez en conformité avec l'ASME (PTC 4-1998) pour les générateurs de vapeur à combustible

Production de vapeur
Un approvisionnement de vapeur efficace et disponible à la température correcte est indispensable pour un fonctionnement efficace des installations auxiliaires, ce qui signifie que des contrôles appropriés de la chaudière et une mesure continue du débit sont également inévitables.
Notre expertise dans le domaine
Avec une gamme étendue de solutions de mesure et un succès avéré, Endress+Hauser est également à l'avant-garde des nouvelles technologies basées sur le principe Vortex multivariable (avec compensation en pression et température). Cette technologie permet une détection de la vapeur humide ou la mesure du titre vapeur (ou taux de siccité), le tout combiné permet d'assurer une efficacité maximale de la chaudière.
- Assurez des contrôles précis de la chaudière pour une production de vapeur efficace
- Optimisez le potentiel du carburant pour réduire les coûts
- Espacez les intervalles d'étalonnage afin de réduire les temps d'arrêt avec la technologie Heartbeat novatrice
Avantages
Une compréhension de vos activités et de vos besoins est le cœur de notre offre de produits et de services. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à améliorer la conception, la maintenance et la productivité de vos chaudières à vapeur. Notre principe fondateur, qui a façonné notre entreprise jusqu'à ce jour, est : d'abord servir, ensuite gagner.
Chiffres clés
24/ 7
Sécurité de fonctionnement tout au long du cycle de vie du système vapeur
Chiffres clés
10 millions
d'appareils installés dans le monde entier
Chiffres clés
73 000 $
telles sont les économies de coûts annuelles après l'installation d'un système de contrôle permettant de réduire le taux de purge de 8 % à 6 %
Comment nous pouvons vous aider
Endress+Hauser combine un portefeuille étendu d'instruments, de services et de solutions avec une profonde connaissance de la gestion de l'énergie et des utilités, permettant aux gestionnaires d'optimiser les performances de la chaudière tout en protégeant l'intégrité de l'équipement. Qu'il s'agisse de garantir la qualité et l'approvisionnement en eau alimentaire, d'évaluer les gaz de combustion ou de déterminer la précision des résultats de mesure, nous permettons des gains d'efficacité et l'optimisation des coûts de maintenance.
- Misez sur une technologie de mesure de première classe, sur la qualité et la fiabilité
- Améliorez l'efficacité de la chaufferie et de l'installation tout en assurant la sécurité
- Optimisez la maintenance avec un accès direct à nos experts
- Restez conforme aux normes de protection environnementale et de gestion énergétique