Stockage et transport des produits chimiques, en toute sécurité et efficacité
Réduire les risques pour la santé, les biens et l'environnement sans compromettre la disponibilité et l'efficacité.
Le stockage et le transport de produits chimiques et d'autres matières dangereuses induisent inévitablement des risques potentiels. De plus, l'histoire a montré que tout accident peut avoir non seulement des répercussions économiques, mais aussi des conséquences irréparables sur les vies humaines et le monde naturel. Atténuer ces risques par une gestion rigoureuse de la sécurité tout en garantissant l'efficacité et la disponibilité est un défi majeur pour l'industrie chimique mondiale d'aujourd'hui.
1 500
opérations de transport dangereuses/an
évitées en faisant appel à notre expertise et notre gamme, ce qui permet de réduire de manière significative les risques et d'apporter une contribution majeure à la sécurité.
Du traitement au stockage des substances dangereuses, la gamme complète Endress+Hauser vous aidera, à chaque étape du système de boucle de sécurité, à surmonter la dichotomie entre l'efficacité des installations et la sécurité humaine et environnementale.
Des ingénieurs sécurité et des systèmes de gestion certifiés
Conformité aux normes et recommandations internationalement reconnues : NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
Agréments zone Ex acceptés au plan international : ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
Technologie de pointe intégrant la sécurité fonctionnelle selon IEC 61508 (jusqu'à SIL 3)
Des concepts "sécurité par la conception" uniformes pour un service simple et sûr
Applications
Mesure du niveau de cuves
Le remplissage excessif d'un réservoir peut non seulement s'avérer coûteux, mais il peut aussi compromettre la confiance et la réputation. Un contrôle précis des niveaux des cuves est vital, il nécessite pourtant des technologies de mesure très sophistiquées.
Notre expertise dans le domaine
Conçu pour un contrôle précis et fiable des niveaux, notre portefeuille de mesures permet un contrôle complet des substances dangereuses et réduit les risques de contamination :
Prévenez les débordements et garantissez une mesure précise du niveau des fluides grâce au détecteur de niveau à sécurité intégréeLiquiphant, qui complète les systèmes de mesure installés
Renforcez la sécurité et l'efficacité grâce à un autocontrôle continu, y compris un test de fonctionnement périodique intelligent par bouton-poussoir sans démontage, et un intervalle de test de fonctionnement périodique allant jusqu'à 12 ans
Utilisez les appareils radar 80 Ghz Micropilot pour une mesure continue, sûre, transparente et sans contact de liquides
Un jaugeur défectueux peut ne pas alerter les exploitants de dépôts de stockage lorsqu'une cuve de stockage se remplit à un niveau dangereusement élevé. Un système de sécurité antidébordement automatisé, indépendant, peut détecter, indiquer et prévenir de façon fiable le débordement dangereux de produits chimiques ou de systèmes de stockage pétrochimiques.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose des systèmes intelligents et fiables pour la surveillance des cuves et des conteneurs de stockage :
Gagnez du temps grâce à des opérations de remplissage simultanées et sûres pour plusieurs cuves
Augmentez la capacité des réservoirs avec des temps de réaction réduits jusqu'à l'arrêt
Réduisez le temps et l'effort requis pour les remplissages simultanés grâce à un test de fonctionnement périodique automatisé à distance (16 cuves en moins de 5 minutes)
Le chargement et le déchargement de pétrole, de méthanol et d'autres matières dangereuses est une opération complexe et potentiellement dangereuse, qui présente des risques d'incendie et d'explosion dans la zone immédiate.
Notre expertise dans le domaine
Notre principe de mesure Coriolis permet de charger des matières dangereuses en toute sécurité, ce qui donne une mesure plus précise et plus sûre que les débitmètres volumétriques.
Garantissez le respect de la législation sur les transactions commerciales en utilisant nos skids de comptage et de chargement (LMS), conçus et certifiés par la directive sur les instruments de mesure (MID)
Réduisez les erreurs de facturation grâce à des débitmètres Coriolis Promass
Perte de pression inférieure à celle avec les débitmètres volumiques
Cliquez sur ces diagrammes et apprenez en détail comment vous pouvez renforcer la sécurité des conteneurs de produits chimiques dans les zones de stockage.
Il est de bonne pratique de séparer les fonctions de mesure continue de niveau et de sécurité antidébordement en deux systèmes distincts. Vous obtiendrez une mesure de niveau sûre et fiable avec notre Liquiphant à sécurité intégrée.
Surveillez votre cuve en toute sécurité et prévenez les risques de débordement à l'aide d'un système intelligent, capable de fonctionner de façon autonome.
La sécurité et la productivité des usines sont des sujets essentiels qui nécessitent un partenaire de confiance, qui ne soit pas intéressé par les profits à court terme mais par le développement de relations durables. Avec nos plus de 60 ans d'expérience, y compris une longue histoire de "premières" dans l'industrie, nous nous sommes développés parallèlement avec votre secteur. Nos instruments et solutions sont développés conformément aux normes de sécurité applicables, garantissant ainsi un stockage et un transport sûrs des produits chimiques.
17+ ans
de sécurité fonctionnelle appliquée selon la norme IEC 61508 (qualité, sécurité et fiabilité).
> 90 %
de votre temps gagné lors de la vérification du système instrumenté de sécurité avec un système de sécurité antidébordement automatisé. En considérant 4 heures par cuve en utilisant la méthode conventionnelle.
> 4,8 millions
de détecteurs de niveau Vibronic installés dans des liquides dans le monde entier.
Les postes de chargement d’Arkema étaient équipés de volucompteurs. Le coût de maintenance et les erreurs de comptage de ce matériel n’étaient plus acceptables. Les débitmètres massiques associés à des pré-déterminateurs les ont remplacés.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Objectifs ESG
Sécurité des process dans l'industrie chimique, forte disponibilité
Maintenez la productivité et l'efficacité grâce à une sécurité des process conforme, fondée sur des mesures fiables.
Test de fonctionnement des systèmes de sécurité actifs
Optimisez le test de fonctionnement périodique de vos systèmes instrumentés de sécurité (SIS) grâce à des technologies et des services intelligents pour une sécurité et une disponibilité durables.
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .