La gestion de la performance des actifs est la clé de la productivité, de la conformité et de la disponibilité dans l'univers exigeant et compétitif de l'industrie pharmaceutique. Les installations de production sont soumises à une pression constante pour évoluer et progresser, mais beaucoup ont encore une approche réactive de la maintenance, ce qui peut entraîner des arrêts non planifiés onéreux. Nos technologies et notre savoir-faire permettent la mise en place de stratégies de maintenance prédictives pour une gestion optimale des actifs et une performance maximale des installations de production pharmaceutique.
Chiffres clés
1,5 %
du chiffre d'affaires, c'est le coût estimé d'une gestion insuffisante des outils de production selon une étude réalisée par ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Optimiser la gestion des actifs et augmenter la disponibilité de l'usine
Nous vous aidons à atteindre un niveau supérieur de performance des actifs grâce à une collecte efficace et professionnelle des données sur les actifs, des solutions Cloud pour l'analyse des actifs, une documentation et des rapports complets.
Endress+Hauser propose une large gamme d'outils équipés de Heartbeat Technology, qui permet un autodiagnostic et un haut niveau de disponibilité avec un effort minimal.

Nous vous aidons à atteindre un niveau supérieur de performance des actifs grâce à une collecte efficace et professionnelle des données sur les actifs, des solutions Cloud pour l'analyse des actifs, une documentation et des rapports complets.

Endress+Hauser propose une large gamme d'outils équipés de Heartbeat Technology, qui permet un autodiagnostic et un haut niveau de disponibilité avec un effort minimal.

Prise de décision en fonction des données
Les installations de traitement évoluent dans le temps, les équipements changent et les outils deviennent obsolètes. La collecte des données sur la base installée peut peut nécessiter beaucoup d'efforts pour couvrir de nombreux points de mesures et outils de différents fournisseurs ; mais la disponibilité d'informations à jour est indispensable pour l'amélioration de la maintenance.
Notre expertise dans le domaine
Les équipes d'Endress+Hauser effectuent une analyse de la base installée (IBA), par laquelle ils collectent et analysent toutes les informations nécessaires dans un rapport détaillé, sur la base duquel les décisions peuvent être prises.
- Économisez du temps et de l'argent pour la collecte des données des actifs
- Améliorez la gestion de vos actifs sur la base d'un rapport détaillé des actifs critiques et des possibilités d'amélioration
- Optimisez la gestion de l'obsolescence et simplifiez la standardisation des outils

Suivi et information en temps réel à distance
Diagnostiquer et résoudre un code erreur d'un outil nécessite souvent des interventions sur le terrain, augmentant les coûts et les risques.
Notre expertise dans le domaine
Notre écosystème Netilion IIoT combine applications et algorithmes qui transforment les données d'outil en informations utiles. Notre simple application smartphone permet de contrôler les outils installés, de diagnostiquer les codes erreur et de les résoudre rapidement. L'installation numérique est maintenant une réalité.
- Créez des jumeaux numériques d'actifs physiques avec l'application Scanner en moins de 60 secondes
- Analysez via une vue d'ensemble live de la base installée avec l'application Netilion Analytics
- Identifiez les codes erreur et obtenez des conseils clairs sur les actions nécessaires avec l'application Netilion Health

Maintenance prédictive
La plupart des erreurs sur les instruments ne sont pas prévues et les résoudre entraîne des temps d'arrêt onéreux.
Notre expertise dans le domaine
Heartbeat Technology fait appel à des fonctions intégrées d'autodiagnostic qui contrôlent en permanence l'état des instruments, ce qui permet d’identifier les tendances et d'effectuer des interventions de manière ciblée et opportune avant que l'erreur ne survienne ou que l'étalonnage ne soit nécessaire.
- Accédez à des diagnostics de process et des instruments de mesure avec une couverture jusqu'à 98 % sans interruption du process
- Simplifiez la maintenance avec des messages de diagnostic clairs et normalisés
- Minimisez les temps d'arrêt non planifiés dus à des erreurs inattendues des instruments

Données sécurisées
Dans le secteur des sciences de la vie, l'intégrité et la sécurité des données sont toutes deux des facteurs essentiels.
Notre expertise dans le domaine
Notre solution IIoT complète est certifiée pour assurer une sécurité maximale des données. Depuis la passerelle (edge device) jusqu'aux données de nos clients dans le Cloud, nos solutions font appel aux systèmes de sécurité les plus modernes.
- Cryptez les données avec de longs codes (HTTPS / TLS avec SHA-256)
- Coopérez avec des centres de données certifiés (p. ex. ISO 27001)
- Appuyez-vous sur la certification par des autorités indépendantes de 4 étoiles par EuroCloud
Avantages
Endress+Hauser dispose du savoir-faire et de l'offre pour vous aider à optimiser la gestion de la performance des actifs et maximiser leur fiabilité. Avec des outils intelligents, des services professionnels et des solutions Cloud de maintenance, vous pouvez passer à l'étape suivante vers la maintenance prédictive et la digitalisation sans compromettre la sécurité et la conformité.
Chiffres clés
80%
de réduction des références après la standardisation des sondes de température basée sur un IBA chez l'un de nos clients
Chiffres clés
Jusqu'à 30 %
des actifs installés dans les usines sont obsolètes
Comment nous pouvons vous aider
Nous vous aidons à optimiser la gestion de la performance des actifs en améliorant votre niveau d'information pour garantir que vos efforts de maintenance soient ciblés de manière correcte.
- Analyse de la base installée pour une vue d'ensemble complète de tous les actifs physiques
- Capteurs intelligents et solutions cloud IIoT pour une information sur les actifs en temps réel
- Fonctions d'autodiagnostic pour une maintenance prévisionnelle des actifs
- Stratégies de maintenance prédictive pour des temps d'arrêt réduits et une meilleure gestion des pièces de rechange
- Contrôle en temps réel pour des interventions de maintenance ciblées