Au cours des dernières années, l'industrie du cannabis est devenue un marché estimé à plusieurs milliards d'euros. La gamme de produits infusés au cannabis, couvrant les boissons, snacks et médicaments, ne cesse de s'agrandir. En conséquence, la demande en équipement d'extraction de cannabis a également augmenté. L'extraction de l'huile essentielle de la plante de cannabis est une étape clé dans le process de production. L'huile est ensuite traitée et infusée dans différents produits. L'instrumentation joue un rôle crucial dans toutes les étapes de ce process.
Chiffres clés
82.3 milliards de $
c'est la valeur attendue du marché du cannabis industriel d'ici à la fin 2027. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
Traitement du cannabis
Un système d'extraction DEVEX pour la récupération de l'huile brute. Ce système extrait les principes actifs du cannabis dans le respect des directives GMP de l'UE à l'aide de l'instrumentation Endress+Hauser.
Les conditions de process pour chaque méthode d'extraction du cannabis.
Ensembles d'instruments Endress+Hauser pour l'extraction du cannabis.

Un système d'extraction DEVEX pour la récupération de l'huile brute. Ce système extrait les principes actifs du cannabis dans le respect des directives GMP de l'UE à l'aide de l'instrumentation Endress+Hauser.

Les conditions de process pour chaque méthode d'extraction du cannabis.

Ensembles d'instruments Endress+Hauser pour l'extraction du cannabis.

Extraction du cannabis selon les directives BPF
Il existe trois solvants différents pouvant être utilisés pour extraire les composants désirés de la plante de cannabis : l'éthanol, les hydrocarbures et le CO2 supercritique. Avec différents solvants, des conditions de process différentes influent sur l'huile de cannabidiol extraite ou l'huile brute à la fin du process d'extraction. Par exemple une température de -40° C avec l'éthanol ou +55° C avec des hydrocarbures. Endress+Hauser offre l'instrumentation idéale pour améliorer votre process d'extraction avec les trois méthodes.
Notre expertise dans le domaine
En raison de l'impact significatif sur la qualité du produit, le process d'extraction doit être bien contrôlé. Notre portefeuille complet d'instruments offre une large gamme de technologies pour couvrir l'ensemble du process d'extraction, quelle que soit la méthode appliquée. Notre gamme comprend des raccords process hygiéniques et une certification Ex ainsi que des cellules de mesure céramiques.
- La pression dans les conduites et les cuves est surveillée par des capteurs de pression Cerabar PMC51B avec membrane céramique.
- Une technologie de mesure de débit précise comme le Promass E100 permet un contrôle basé sur la quantité pour garantir une qualité constante.
- La mise en œuvre d'une mesure de niveau précise et fiable avec notre Liquiphant FTL63 garantit une opération d'extraction contrôlée et optimisée.
- Une mesure de température précise est nécessaire pour éviter la coextraction de sous-produits indésirables. Un capteur de température avec un temps de réponse très rapide comme notre iTHERM QuickSens peut améliorer la protection des composants sensibles à la température.

Process de wintérisation et de filtration
L'huile de cannabis winterisée est ensuite soumise à un process de filtration sous vide. Cette étape cruciale sépare l'éthanol de l'huile, ce qui permet sa réutilisation dans un système en circuit fermé. Le process de wintérisation élimine les graisses, les lipides et autres substances indésirables de l'extrait d'huile brute. Cette étape est essentielle pour améliorer la pureté des cannabinoïdes.
Notre expertise dans le domaine
Les conditions de process dans cette étape peuvent varier entre -20° C et -80° C, sous une pression d'environ 6 bar.
- Notre Micropilot FMR63B parfaitement adapté à ces conditions de process présente des certifications hygiéniques telles que ASME-BPE et diverses certifications ex

Distillation avec l'équipement d'extraction du cannabis
La phase finale implique le process de distillation, à l'aide d'un évaporateur à couche mince pour affiner et purifier l'huile de cannabis. Cette étape permet un contrôle précis du profil des cannabinoïdes du produit final.
Notre expertise dans le domaine
Des mesures précises de la pression, du niveau et du débit à cette étape du process aident à contrôler les paramètres clés qui influencent la séparation et la collecte des composants souhaités.
- La pression dans les conduites et les cuves est surveillée à l'aide du Cerabar PMC51B avec membrane céramique.
- La protection contre la marche à vide des pompes de circulation est assurée par notre détection de niveau à lame vibrante Liquiphant FTL63. Ce détecteur de niveau est adapté à une utilisation en zone explosible et présente les certificats hygiéniques pour l'industrie des sciences de la vie.
- Pour la mesure de niveau radar dans l'application avec les exigences hygiéniques (3A, EHEDG, CoC
ASME-BPE), notre Micropilot FMR63B est le candidat idéal. - Les débitmètres massiques Coriolis tels que Proline Promass F 300 garantissent le dosage correct des liquides.

ATEX, FM/UL, FDA, CE1935/2004 et exigences hygiéniques
ATEX, FM/UL, FDA, CE1935/2004, exigences hygiéniques et exigences de sécurité sont entièrement prises en compte dans toute notre gamme. En raison de l'utilisation de l'éthanol comme solvant, l'équipement d'extraction du cannabis est soumis à une protection contre les explosions. Selon le pays de destination, l'équipement est certifié selon ATEX ou pour le marché nord-américain selon la norme FM/UL.
Notre expertise dans le domaine
Même si la conformité GMP n'est pas encore obligatoire dans ces applications, tous les appareils Endress+Hauser utilisés possèdent les approbations requises. Pour répondre aux préoccupations du client, nos appareils de mesure ont une conception hygiénique avec conformité FDA pour les parties en contact avec le produit. L'étalonnage en usine avec certificats est fourni en standard.
Ce que nous pouvons vous apporter
Endress+Hauser propose un large éventail de technologies et de certifications qui répondent aux exigences de l'industrie du cannabis. Des besoins simples aux applications à haute température, des capteurs de pression à la mesure de conductivité. En tant que fournisseur unique, nous pouvons fournir une gamme complète d'instruments de mesure. De nombreux instruments sont dotés d'une certification ATEX et UL, ainsi que de raccords process hygiéniques. Endress+Hauser est une marque reconnue dans l'industrie des sciences de la vie.
- Mesure précise et fiable des conditions de process pour une extraction précise
- Équipement d'extraction contrôlé pour garantir la qualité du produit
- Mesure de température précise pour éviter l'extraction de co-produits indésirables
- La mesure de débit précise permet un contrôle basé sur la quantité pour garantir une qualité constante