Die SmartBlue-App
Komfortabler und sicherer Zugang zu Ihren Geräten
Suchen Sie sich einen sicheren und komfortablen Platz in einem Radius von 20 Meter, um ihr Gerät aus um es in Betrieb zu nehmen. Insbesondere an schwer zugänglichen Stellen oder in explosionsgefährdeten Bereichen, ist es vorteilhaft, die Inbetriebnahme und den Betrieb über die SmartBlue-App zu handhaben. Im Wartungsfall sind alle Daten immer in Echtzeit zur Hand. SmartBlue basiert auf der Bluetooth® Drahtlostechnologie, es ist kein separater Treiber notwendig. Die Daten sind zudem transformiert und verschlüsselt. Das System ist auf sichere Verschlüsselung geprüft vom anerkannten deutschen Fraunhofer Institut.
![SmartBlue App SmartBlue App](/__image/a/1582369/k/6bf5978df0fae1a0e13f592c9ad943276283da79/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR10_FMR20_keyvisual_screen.jpg)
Vorteile
Sie sparen Zeit mit mobilem Zugang zu Ihren Geräten
Diagnose- und Prozessinformationen in Echtzeit sind immer zur Hand
Sicherheit an erster Stelle: Sie müssen explosionsgefährdete Bereiche nicht mehr betreten
Sichere Verbindung mit Bluetooth® Low Energy und CPace
Kein Datenverlust bei Inbetriebnahme und Wartung
Downloads:
![SmartBlue App QR Code Android SmartBlue-App QR Code - Android](/__image/a/8613813/k/611b32e033fb615ed374eb424939abc81d195077/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/qrcode_android_playstore_smartblue_app.jpg)
![SmartBlue App QR Code - Apple SmartBlue App QR Code - Apple](/__image/a/8613812/k/f4e847fac983722ba64136d687255494e0b9c4ee/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/qrcode_apple_store_smartblue.jpg)
Verfügbare Geräte mit SmartBlue:
Füllstand: Freistrahlender Radar Micropilot FMR10/FMR20 und alle anderen Radarmessgeräte der Micropilot und Levelflex Familie
Grenzstandmessung: Der neue Liquiphant FTL51, Grenzstandschalter mit Schwinggabelmessprinzip
Analyse: Liquiline Compact CM82 und Liquiline Mobile CML18 Transmitter
Durchfluss: Picomag magnetisch-induktives Durchflussmessgerät , Promag W800 und Proline 10
Temperatur: Transmitter TMT71, TMT72 und TMT142B
Druck: Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B and Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B