
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
0 … 50°C
32 … 122 °F -
Prozessdruck
0 … 6 bar abs.
0 … 87 psi
Anwendungsgebiet
Die Armatur CAV01 ermöglicht die Überwachung von bis zu 5 Parametern, wenn ein Nitrat-/SAK-Sensor Viomax CAS51D oder ein Spektrometer Memosens Wave CAS80E installiert ist. Dank der schnellen Ansprechzeit der Sensoren und der kontinuierlichen Messung werden hierbei unerwartete Ereignisse im Prozess frühzeitig erkannt. Die integrierte Druckluftreinigung der Armatur sorgt für lange Wartungsintervalle. CAV01 erlaubt genaue Messungen bei niedrigen Durchflussraten von 0,1 bis 10 l/h und minimiert so den Wasserverlust.
Die Durchflussarmatur CAV01 eignet sich für Bypass-Messungen verschiedener Parameter wie z.B. SAK54, TOCeq, CSBeq, BSBeq, DOCeq, Trübung, Feststoffe, APHA/Hazen Farbe, Nitrat in folgenden Anwendungen:
Trinkwasseraufbereitung und Trinkwassernetzüberwachung
Qualitätskontrolle aller Messstellen in der Trinkwasserproduktion
Rohwasserüberwachung
Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
Überwachung von wiederverwendetem Wasser (Water Reuse)
Kühlwasser und Kondensat
Überwachung von kommunalem und industriellem Abwasser
Steuerung von Belebungsbecken
Vorteile
Längere Wartungsintervalle dank optimierter, automatischer Druckluftreinigung
Minimaler Wasserverlust: Präzise Messung bei geringem Probendurchfluss
Robustes Design: Für Prozessdrücke bis zu 6 bar (87 psi) und Temperaturen bis zu 50 °C (122 °F) geeignet
Volle Kompatibilität mit allen Pfadlängen von Memosens Wave CAS80E und Viomax CAS51D
Einfacher Einbau dank vorinstallierter Wandhalterung und fester Sensorausrichtung
Schnelle Wartung durch werkzeugfreien Ausbau
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI CAV01
Durchflussarmatur für optische Sensoren
EN DE 30/07/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01797CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA CAV01
Durchflussarmatur für optische Sensoren
EN DE 30/07/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA02211CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA CAV01
Durchflussarmatur für die optischen Sensoren Viomax CAS51D und Memosens
Wave CAS80EEN DE 27/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
1022.7 KB
Dateiname:
EA01472CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit CAV01 Dichtungssatz
für die Durchflussarmatur CAV01
EN DE 14/08/2023Sprache:
Deutsch
Version:
14/08/2023
Dateigröße:
980 KB
Dateiname:
EA01477CDE_0123-00.pdf
-