

Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
0 … 135°C (32 … 275 °F)
-
Prozessdruck
max. 11 bar abs. (159 psi abs.), bei 25°C (77°F)
Anwendungsgebiet
Die CUA261 ist die richtige Wahl für Sie, wenn Sie einen Prozessphotometer in Rohrleitungen mit VARIVENT-Anschluss einbauen wollen, zum Beispiel zur Messung von Absorption, Farbe oder Trübung. Wählen Sie aus verschiedenen Pfadlängen und Fenstermaterialien, um eine perfekte Anpassung an Ihren Prozess zu gewährleisten. Die CUA261 ist als VARIVENT-Adapter für bereits vorhandene Gehäuse erhältlich oder kann als komplette Durchflussarmatur mit VARINLINE-Gehäuse bestellt werden.
Die CUA261 kann verwendet werden mit:
Feststoff- und Farbsensor OUSAF12
Farbsensor OUSAF22
UV-Absorptionssensoren OUSAF44 und OUSAF46
Trübungs- und Feststoffsensor OUSTF10
Typische Anwendungen sind:
Farbmessung
Chromatographie-Überwachung
Filtrationsüberwachung
Zentrifugenkontrolle
Proteinkonzentration
Trübungsmessung
Phasenbestimmung
CIP-Optimierung
Die CUA261 ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
VARIVENT und VARINLINE sind eingetragene Warenzeichen der GEA Tuchenhagen GmbH.
Vorteile
Ermöglicht den Einbau von Endress+Hauser Prozessphotometern in Prozesse, in denen VARINLINE-Gehäuse verwendet werden
Hygienischer Prozessanschluss, geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP), gewährleistet höchste Produktsicherheit
Große Auswahl an Fenstermaterialien und optischen Pfadlängen zur optimalen Anpassung an jeden Prozess
Konform mit FDA und (EG) Nr. 1935/2004
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA CUA261
Adapter zum Einbau von Prozessphotometern in VARIVENT-Prozessanschlüsse
EN DE 08/12/202331/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
08/12/2023
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01652CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Armaturen
Product root: CUA261-
Declaration number: HE_01531_01.21
Manufacturer specification: PEDEN DE 28/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
28/10/2021
Dateigröße:
324.2 KB
Dateiname:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CUA261.pdf
-