Die Armatur Cleanfit CPA472D ist für raue Prozessbedingungen konzipiert. Sie bietet eine große Vielfalt robuster Materialien, um Ihre Sensoren auch unter hohem Druck, hoher Temperatur oder in aggressiven Medien sicher zu betreiben. Die Sensoren können ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht oder über ein separat erhältliches Steuerungssystem automatisch gereinigt und kalibriert werden. Profitieren Sie von einfacher, zeitsparender Sensorhandhabung und einer verlängerten Lebensdauer der Sensoren.
Cleanfit CPA472D ist für den Einbau in Tanks oder Rohrleitungen vorgesehen in:
Chemischer Industrie
Kraftwerken
Biodieselanlagen
Sie kann bei Drücken bis zu 10 bar eingesetzt werden.
Vorteile
Extrem robust: Eignet sich für Drücke bis zu 10 bar und Temperaturen bis zu 140° C, sogar als PEEK-, PVDF- oder PVDF-leitfähig Ausführung
Höchste chemische Beständigkeit garantiert lange Standzeit
Reinigung und Kalibrierung des Sensors ohne Prozessunterbrechung - spart Wartungszeit und -kosten
Flexible Anpassung an alle Anwendungen dank vieler unterschiedlicher Materialien und Prozessanschlüsse
Effiziente Bauteilreinigung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung industriell gefertigter Bauteile. Die Borer Chemie AG setzt deshalb auf die Präzision und Kompetenz der Ultraschall-Konzentrationsmessung mit Teqwave F, I und T.
Bei den verschiedenen Prozessschritten in einer Gasverflüssigungsanlage müssen unterschiedliche Grenzwerte eingehalten werden. Unsere Produkte sind für diese Prozesse hervorragend geeignet.
Sicherheit und Bedienkomfort einer Messstelle beginnen mit dem Einsatz der richtigen Armatur. Dank unserer flexiblen Armaturenfertigung bekommen Sie genau die Armatur, die Ihren Anforderungen entspricht.
Chemische Industrie, Biodieselanlagen, Kraftwerke, Anlagenbau, Tanks, Prozessbehälter oder Rohrleitungen
Installation
Wechselarmatur
Merkmal
Tanks und Prozessbehälter und Rohrleitungen (min. DN80) Diese robuste Wechselarmatur erlaubt das Austauschen der Elektrode bei vollem Behälter oder unter Prozessbedingungen bis 6 bar Druck
Design
Manuell oder pneumatisch
Material
Elektrodenhalter, Spülkammer und Dichtleiste: PEEK, PVDF, PVDF-leitend, Alloy C22, Edelstahl 1.4571 Dichtungen: EPDM, FPM (Viton) oder FFKM (Kalrez®)
Maße
Eintauchtiefe: 146 oder 280 mm (5.75 oder 7.87 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 140 °C (32 ... 284 °F)
Prozessdruck
0 ... 4 bar (0 ... 58 psi) Überdruck bei manueller Betätigung 0 ... 10 bar (0 ... 145 psi) Überdruck bei pneumatischer Betätigung
Anschluss
Prozessanschlüsse: Flansch DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, Gewinde G1¼ innen
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
Anwendung
Chemische Industrie, Biodieselanlagen, Kraftwerke, Anlagenbau, Tanks, Prozessbehälter oder Rohrleitungen
Installation
Wechselarmatur
Merkmal
Tanks und Prozessbehälter und Rohrleitungen (min. DN80) Diese robuste Wechselarmatur erlaubt das Austauschen der Elektrode bei vollem Behälter oder unter Prozessbedingungen bis 6 bar Druck
Design
Manuell oder pneumatisch
Material
Elektrodenhalter, Spülkammer und Dichtleiste: PEEK, PVDF, PVDF-leitend, Alloy C22, Edelstahl 1.4571 Dichtungen: EPDM, FPM (Viton) oder FFKM (Kalrez®)
Maße
Eintauchtiefe: 146 oder 280 mm (5.75 oder 7.87 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 140 °C (32 ... 284 °F)
Prozessdruck
0 ... 4 bar (0 ... 58 psi) Überdruck bei manueller Betätigung 0 ... 10 bar (0 ... 145 psi) Überdruck bei pneumatischer Betätigung
Anschluss
Prozessanschlüsse: Flansch DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, Gewinde G1¼ innen
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .