©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Anwendungsgebiet
Die Eintaucharmatur Dipfit CPA140 ist für alle anspruchsvollen Anwendungen mit aggressiven Medien konzipiert. Mit ihrem Flanschanschluss wird Dipfit sicher im Prozess installiert und bietet Platz für drei Sensoren. Ihr Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Sensorinstallation auch in anhaftenden oder mit Feststoffen verunreinigten Medien und spart damit Zeit bei der Wartung und Kalibrierung.
Dipfit CPA140 ist für den Einsatz in geschlossenen Tanks vorgesehen in:
Sie kann bei Drücken bis maximal 10 bar (Edelstahl) oder 6 bar (PVDF) eingesetzt werden.
Vorteile
Einfacher Ein- und Ausbau des Elektrodenhalters durch Bajonettverschluss
Flexible Prozessanbindung durch unterschiedliche Flanschanschlüsse (DIN, ANSI, JIS)
Reduzierte Kondenswasserbildung durch atmungsaktiven Goretex® -Filter
Geringer Installationsaufwand durch 3 Einbauplätze für 120-mm-Sensoren plus Reinigungseinheit
Erfolgsstorys
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Effiziente Bauteilreinigung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung industriell gefertigter Bauteile. Die Borer Chemie AG setzt deshalb auf die Präzision und Kompetenz der Ultraschall-Konzentrationsmessung mit Teqwave F, I und T.
Die ganze Geschichte
Flüssigkeitsanalyse in einer Gasverflüssigungsanlage
Bei den verschiedenen Prozessschritten in einer Gasverflüssigungsanlage müssen unterschiedliche Grenzwerte eingehalten werden. Unsere Produkte sind für diese Prozesse hervorragend geeignet.
Die ganze Geschichte
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Anwendung
Chemie, Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen, Metallgewinnung und -veredelung
Design
Messzellenhalterung in Bajonetttechnik, 3 Elektrodeneinbauplätze, 120 mm Elektroden, integrierte Sprühreinigung CPR31
Material
Tauchrohr, Sensorhalter: PVDF oder Edelstahl 1.4404 O-Ringe: EPDM, VITON, Chemraz or Fluoraz
Maße
Eintauchtiefe: 500 ... 2500 mm (19.7 ... 98.4 Zoll), Sonderlängen auf Anfrage
Anschluss
Druckflansch DN80/PN16, ASME 3" lbs150, JIS 10K80A
Zusätzliche Zertifikate
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204
Anwendung
Chemie, Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen, Metallgewinnung und -veredelung
Design
Messzellenhalterung in Bajonetttechnik, 3 Elektrodeneinbauplätze, 120 mm Elektroden, integrierte Sprühreinigung CPR31
Material
Tauchrohr, Sensorhalter: PVDF oder Edelstahl 1.4404 O-Ringe: EPDM, VITON, Chemraz or Fluoraz
Maße
Eintauchtiefe: 500 ... 2500 mm (19.7 ... 98.4 Zoll), Sonderlängen auf Anfrage
Anschluss
Druckflansch DN80/PN16, ASME 3" lbs150, JIS 10K80A
Zusätzliche Zertifikate
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204
Beliebteste Downloads
Dipfit CPA140
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 08/2018
Eintaucharmatur für pH- oder Redox-Sensoren
EN
DE
BG CS DA EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
31/08/2018
01/09/1998
Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00178CDE_1318.pdf
Dipfit CPA140
Technische Information
Deutsche Version - 08/2018
Eintaucharmatur mit Flanschanschluss für Prozesse mit hohen
Anforderungen
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU
31/08/2018
01/09/1998
Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
582.5 KB
Dateiname:
TI00178CDE_1318.pdf
13 Dokumente
Dipfit CPA140
Technische Information
Eintaucharmatur mit Flanschanschluss für Prozesse mit hohen Anforderungen
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
31/08/2018
01/09/1998
Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
582.5 KB
Dateiname:
TI00178CDE_1318.pdf
Dipfit CPA140
Betriebsanleitung
Eintaucharmatur für pH- oder Redox-Sensoren
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
31/08/2018
01/09/1998
Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00178CDE_1318.pdf
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Sprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
08/02/2024
Dateigröße:
5.8 MB
Dateiname:
pH selection guide_CP00010C.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Sprache:
Französisch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
673.1 KB
Dateiname:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessernProzesse bei Agnico Eagle
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2016
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Chemraz-O-Ring-Satz für CPA 140
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50089298
EPDM-O-Ring-Satz für CPA 140
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50089296
Fluoraz-O-Ring-Satz für CPA 140
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50089299
Viton-O-Ring-Satz für CPA 140
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50089297
Kit CXA111/140 HAUBE komplett
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
51500400
Kit CXA140 PG-Verschraubungen
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
51501131
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
51501148
Kit CXA140 Goretex Filter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
51501150
Kit CPA140-2xxBxxx Losflansch DN80
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
51501185
Kit CPA140-2xxDxxx Losflansch ANSI3"
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
51501187
Kit CPA140-2xxExxx Losflansch JIS10K80A
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
51501189
Kit CPA140/240-2 E-Halter Tantal/Viton
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501168
Kit CPA140/240-2 E-Halter Tantal/Chemraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501169
Kit CPA140/240-2 E-Halter Hasteloy/Chem.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501165
Kit CPA140/240-2 E-Halter Hasteloy/Fluor
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501166
Kit CPA140/240-2 E-Halter Hasteloy/EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501163
Kit CPA140/240-2 E-Halter Hasteloy/Viton
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501164
Kit CPA140/240-2 E-Halter Tantal/EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501167
Kit CPA140/240-2 E-Halter Tantal/Fluor.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51501170
Kit CPA140/240-2 E-Halter ohne PAL/EPDM
Kit CPA140/240-2 E-Halter ohne PAL/Viton
Kit CPA140/240-2 E-Halter ohne PAL/Chem.
Kit CPA140/240-2 E-Halter ohne PAL/Fluor
Kit CPA140/240-2 PAL Tantal/Chemraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501160
Kit CPA140/240-2 PAL Tantal/Viton
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501159
Kit CPA140/240-2 PAL Tantal/Fluoraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501161
Kit CPA140/240-2 PAL Hastelloy/Fluoraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501157
Kit CPA140/240-2 PAL Hastelloy/Viton
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501155
Kit CPA140/240-2 PAL Hastelloy/EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501154
Kit CPA140/240-2 PAL Tantal/EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501158
Kit CPA140/240-2 PAL Hastelloy/Chemraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51501156
Kit CPA140/240 Verschlußstopfen Fluoraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
51501153
Kit CPA140/240 Verschlußstopfen Chemraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
51501152
Kit CPA140/240 Verschlußstopfen Viton
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
51501151
Kit CXA140/240 Verschlußstopfen EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
51501149
Kit CPA140-30 Bundbuchse komplett
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
51501183
Kit CPA140-30 Augenschrauben komplett
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
51501184
Kit CPA140-30 E-Halter 1.4404/Chemraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
51501173
Kit CPA140-30 E-Halter 1.4404/Viton
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
51501172
Kit CPA140-30 E-Halter 1.4404/EPDM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
51501171
Kit CPA140-30 E-Halter 1.4404/Fluoraz
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
51501174
Kit CPA140/240-3 PAL-Anschluß
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
51501162
Kit CxA O-Ring 10,69x3,53 FKM (10x)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71516970
Kit CxA O-Ring 10,69x3,53 EPDM (10x)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71516973
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren