Flüssigkeit: 0,2...1895 m³/h (0,15...1115 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5 ...25285 m³/h (0,9...14880 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Messstofftemperaturbereich
Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500, 40K
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (CF3M) DSC-Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668 Anschluss: 1.4404/F316/F316L
Prowirl O ist ideal für die zuverlässige Prozesskontrolle in anspruchsvollen Gas- und Dampfanwendungen mit hohem Prozessdruck. Seine Bauart garantiert außerdem größtmögliche Sicherheit in Haupt- und Nebenprozessen. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Prowirl O 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen und bietet auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Prozesssicherheit.
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum, verschiedene Ethernet Optionen
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
Integrierte Verifzierung – Heartbeat Technology
Videos
Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.
Ethernet-APL Portfolio
Ethernet ist bereit für die Prozessindustrie: Ethernet-APL gewährleistet eine hohe Kabellänge, eine einfache Installation und Explosionsschutz. Das macht High-Speed-Kommunikation im Feld möglich.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
GPsol hat zusammen mit Endress+Hauser ein System entwickelt, das jedes Medium von Förderbohrungen einzeln misst und so viele Informationen wie möglich über den aktuellen Durchfluss liefert.
Die Grisard Bitumen AG setzt auf das Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass Q 500 mit einzigartiger 4-Rohr-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen.
Auf der neuen Werkskalibrieranlage von Endress+Hauser kann Wintershall Dea nun den Promass F wie gesetzlich vorgeschrieben mit Kohlenwasserstoffen kalibrieren – viel kostengünstiger als vor Ort.
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Durchflussmessgerät optimiert für Anforderungen von Hochdruck-Anschlussrohrleitungen. Verbesserte Prozesskontrolle – integrierte Temperatur- und Druckmessung für Dampf und Gase. Der Spezialist für Anwendungen mit hohem Prozessdruck.
Messaufnehmer‐Features
Höchste mechanische Integrität für Durchflussmessung – spezielles Messaufnehmerdesign. Gleichbleibende Messgenauigkeit bis Re 10 000 – Wirbelzähler-Grundkörper mit einzigartiger Linearität. Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor. Sattdampf-Massefluss bis PN 250 (Class 1500). Konform mit NACE (MR0175/MR0103). Flexible Ausrichtung der Druckmesszelle.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...300(½...12")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (CF3M) DSC-Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668 Anschluss: 1.4404/F316/F316L
Messgrössen
Volumenstrom, Massestrom, korrigierter Volumenstrom, Energiefluss, Wärmestromdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0,2...1895 m³/h (0,15...1115 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5 ...25285 m³/h (0,9...14880 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500, 40K
Messstofftemperaturbereich
Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
ABS-, LR-, BV-, DNV GL-Zulassung
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage) für Class 900/1500; Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage)
Messprinzip
Vortex
Produkt‐Headline
Durchflussmessgerät optimiert für Anforderungen von Hochdruck-Anschlussrohrleitungen. Verbesserte Prozesskontrolle – integrierte Temperatur- und Druckmessung für Dampf und Gase. Der Spezialist für Anwendungen mit hohem Prozessdruck.
Messaufnehmer‐Features
Höchste mechanische Integrität für Durchflussmessung – spezielles Messaufnehmerdesign. Gleichbleibende Messgenauigkeit bis Re 10 000 – Wirbelzähler-Grundkörper mit einzigartiger Linearität. Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor. Sattdampf-Massefluss bis PN 250 (Class 1500). Konform mit NACE (MR0175/MR0103). Flexible Ausrichtung der Druckmesszelle.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...300(½...12")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (CF3M) DSC-Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668 Anschluss: 1.4404/F316/F316L
Messgrössen
Volumenstrom, Massestrom, korrigierter Volumenstrom, Energiefluss, Wärmestromdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0,2...1895 m³/h (0,15...1115 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5 ...25285 m³/h (0,9...14880 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500, 40K
Messstofftemperaturbereich
Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
ABS-, LR-, BV-, DNV GL-Zulassung
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage) für Class 900/1500; Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, ähnlich zu ASME IX (auf Anfrage)
Messprinzip
Vortex
Produkt‐Headline
Durchflussmessgerät optimiert für Anforderungen von Hochdruck-Anschlussrohrleitungen. Verbesserte Prozesskontrolle – integrierte Temperatur- und Druckmessung für Dampf und Gase. Der Spezialist für Anwendungen mit hohem Prozessdruck.
Messaufnehmer‐Features
Höchste mechanische Integrität für Durchflussmessung – spezielles Messaufnehmerdesign. Gleichbleibende Messgenauigkeit bis Re 10 000 – Wirbelzähler-Grundkörper mit einzigartiger Linearität. Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor. Sattdampf-Massefluss bis PN 250 (Class 1500). Konform mit NACE (MR0175/MR0103). Flexible Ausrichtung der Druckmesszelle.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...300(½...12")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (CF3M) DSC-Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668 Anschluss: 1.4404/F316/F316L
Messgrössen
Volumenstrom, Massestrom, korrigierter Volumenstrom, Energiefluss, Wärmestromdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0,2...1895 m³/h (0,15...1115 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5 ...25285 m³/h (0,9...14880 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500, 40K
Messstofftemperaturbereich
Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
ABS-, LR-, BV-, DNV GL-Zulassung
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage) für Class 900/1500; Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage)
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .