Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: ASP Station 2000 Ex RPS22

ASP Station 2000 Ex RPS22

RPS22
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Produkt nicht mehr lieferbar.
Probenehmer, Flüssigkeit, stationär,
thermostatisiert.
Einsatz im Ex Bereich.
Probenmenge: 20...200ml, Vakuumsystem.
Probenahme abh.: Zeit, Menge, Ereignis.
Eingang: 3x Digital, 1x Analog 0/4-20mA.
Ausgang: 3x Digital.
BxHxT:800x1300x700mm. Gewicht: ca.135kg.
Ansaugschlauch separat zu bestellen.
:: Förderhöhe: max. 8m, Länge: max. 30m.
:: Menügeführte Bedienung, Quick-Setup.