Explosionsschutz (ATEX)
Umfangreichstes explosionsgeschütztes Messgeräteprogramm
Endress+Hauser bietet ein umfassendes explosionsgeschütztes Messgeräteprogramm sowie attraktive Dienstleistungen. Das Leistungsprogramm für die Messaufgaben Durchfluss, Füllstand, Druck, Temperatur und Analyse.
Vorteile
-
Die Zündschutzart "Eigensicherheit" garantiert hohe Betriebssicherheit und eine kostengünstige Umsetzung des Explosionsschutzes
Flexibler Einsatz im globalen Markt
Sichere Instandhaltung und günstige Lagerhaltung
Kompetente Beratung und Dienstleistungen
Umfangreichstes explosionsgeschütztes Messgeräteprogramm
![Logo ATEX - Endress+Hauser](/__image/a/73385/k/799307ea2231352cdabb3b8a895f6511285fd8dc/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/ATEX_RGB_Logo.jpg)
In vielen Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie kommen brennbare und explosionsfähige Stoffe in Form von Gasen, Dämpfen, Nebel oder Stäuben vor. Bei einer Entzündung drohen schwerwiegende Personen- und Sachschäden. In diesen Bereichen dürfen die eingesetzten Geräte keine Zündquellen hervorrufen. Die Erfüllung der weltweit genormten Zündschutzarten gewährleistet, dass sowohl im Normalbetrieb als auch beim Auftreten von internen Gerätefehlern keine Zündquellen entstehen können.
Einzigartige Möglichkeiten
![Techniker vor einer Chemie Anlage](/__image/a/34969/k/b3ebf5e6df72322bd5ef030ffa3efbe32a6b3f8d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/refinery-customer-E+H.jpg)
Endress+Hauser bietet ein umfassendes explosionsgeschütztes Messgeräteprogramm sowie attraktive Dienstleistungen. Das Leistungsprogramm für die Messaufgaben Durchfluss, Füllstand, Druck, Temperatur und Analyse, erschließt Einsatzbereiche in Gasen und Stäuben. Die Messgeräte sind für die kritischsten Gasgruppen & Temperaturen zertifiziert. Erstmals stehen dabei auch im Bereich der Durchflussmesstechnik für alle wichtigen Messverfahren eigensichere Zweileitergeräte zur Verfügung.
Hohe Betriebssicherheit und eine kostengünstige Umsetzung
Die Zündschutzart "Eigensicherheit" garantiert hohe Betriebssicherheit und eine kostengünstige Umsetzung des Explosionsschutzes
Durchgängiges Ex-ia Konzept mit zweifacher Fehlersicherheit
Bei der Geräteauswahl und dem Nachweis der Eigensicherheit wird bereits in der Planung
ein qualitätiv hochwertiger und kostengünstiger Explosionsschutz sichergestelltZeitsparende Betriebsprüfungen nach BetrSichV
Einfache und sichere Wartung/Instandhaltung/Instandsetzung/Geräteaustausch während des Betriebs ohne Feuerschein möglich
Flexibler Einsatz im globalen Markt
Internationale Zulassungen (IECEx, ATEX, CSA, FM, NEPSI, uvm.) mit verschiedenen Zündschutzarten (Ex-ia, Ex-d, ExnA)
Sichere Instandhaltung und günstige Lagerhaltung
Hohe Flexibilität und Sicherheit im Praxiseinsatz durch Ex-technisch abgesicherte modulares Ersatzteil- und Reparaturkonzept
Durch einheitliche Ersatzteile in der Lagerhalterung werden die Kosten gesenkt
Kompetente Beratung und Dienstleistungen
![2 Techniker vor einem Rohrleitungssytem mit einem eingebauten Messgerät](/__image/a/34970/k/995494aafe7b48605251fe5c0a5c644eacf9acfa/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Customer%20and%20engineer.jpg)
Kompetente Beratung von Experten mit hohem Fach- und Erfahrungswissen
Breites Angebot an Schulungs- und Informationsveranstaltungen
Online-Trainings zur effizienten Weiterbildung der Mitarbeiter
Auswahl und Auslegung der Komponenten für Sicherheitskreise im Ex-Schutz sowie Nachweis der Eigensicherheit
Übersichtliche Gerätedokumentation zum kostenlosen Download
Weitere Informationen
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
Downloads
-
Webinar - Explosionsschutz in Europa und International
Welche Neuigkeiten kommen auf uns zu?
Dateigröße:
429.2 MB
Dateiname:
Webinar_eh_Explosionsschutz_12-03-14.mp4
-
Explosionsschutz
Richtlinien und Grundlagen
Dateigröße:
Dateiname:
-
Explosionsschutz Poster
Poster DIN A2, doppelseitig
Dateigröße:
Dateiname: