Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Mit der absoluten Zuverlässigkeit der Sensoren von Endress+Hauser lässt sich Zeit, Qualität und Sicherheit gewinnen.

Mit Endress+Hauser schneller vorwärtskommen!

Höchste Verfügbarkeit zuverlässiger Messwerte: Unsere Sensoren überlassen nichts dem Zufall.

Zeitgewinn ohne Abstriche an Qualität und Sicherheit sind massgebend für höchste Produktivität. Aus diesem Grund wurde von Endress+Hauser eine Produktreihe von Mess- und Detektionsinstrumenten speziell für die Lebensmittelbranche konzipiert. Damit verfügen Produktionsleiter über äusserst zuverlässige Sonden, die Eigenschaften wie extrem schnelle Ansprechzeiten, Messung mehrerer physikalischer Grössen oder auch Unempfindlichkeit beim Produktwechsel aufweisen.

Vorteile

  • Höhere Verfügbarkeit Ihrer Prozesse

  • Bessere Maschinenauslastung dank kürzerer Stillstandszeiten

  • Optimale Produktivität

Qualitäten, die Zeit sparen

Liquiphant MLiquiphant M ist der einzige auf dem Markt befindliche Füllstandgrenzschalter, der über eine extrem hohe Präzision und Messung in Echtzeit hinaus in der Lage ist, die Dichte zu messen. Eine Leistung mit Mehrwert! Liquiphant M kann sich wechselnden Bedingungen anpassen und ist im Hinblick auf Schwankungen bei Temperatur, Viskosität oder Leitfähigkeit nicht beeinflussbar. Mit diesem Gerät gibt es keine langen Wartezeiten im Labor, keine unerwünschten Alarmmeldungen oder Maschinenstillstände mehr, optimale Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit sind gewährleistet.

Einzigartige Mehrwerte

Der neue Grenzschalter Liquipoint FTW33 stellt die ideale Ergänzung zum Liquiphant M dar. Er lässt sich vollkommen bündig einbauen und ist dadurch problemlos reinigbar. Eine aktive Ansatzkompensation sorgt dafür, dass das Gerät auch bei Materialanhaftung (Joghurt, Konfitüre, Melasse, Honig, Senf, Mayonnaise, Dressing) konkurrenzlos zuverlässig schaltet. Weitere Vorteile des FTW33 sind der automatische Abgleich bei wechselnden Medien und die Detektion von feinporigem Schaum.

Optimierte und schnelle Prozesse

Eine optimale Prozesssteuerung und kürzere Pasteurisierungszyklen sind mit der Temperatur Hygiene-Linie TM411 möglich. Schnellste Ansprechzeiten (t90: 1.5s) ermöglichen Kosten- und Zeiteinsparungen, besser gesteuerte Pasteurisierungszyklen reduzieren den Energieverbrauch.
Der Quick Neck (Halsrohr mit Schnellverschluss) erlaubt schnelle Re-Kalibrierung.
Unser Engagement: Betriebssichere Prozesse, bessere Maschinenauslastung, verkürzte Stillstandzeiten. Durch die Messinstrumente von Endress+Hauser profitieren Sie bei jeder Produktionsänderung von Zeiteinsparung und Produktivitätssteigerung.

Fordern Sie weitere Informationen an

Bitte füllen Sie das Formular aus. Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen über unsere Produktpalette im Lebensmittelbereich zukommen.