Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Storia
Sistemi di monitoraggio dell'acqua di processo per la produzione di energia
Monitoraggio efficiente della qualità dell'acqua per la massima sicurezza e il fluido funzionamento dei processi
Senza acqua, la centrale non funziona e la produzione di energia è impossibile. Di conseguenza, il trattamento dell'acqua di processo, la desalinizzazione, il trattamento del condensato e l'acqua di raffreddamento devono essere costantemente monitorati. Anche il riutilizzo dell'acqua svolge un ruolo decisivo. A lungo termine, consente di risparmiare costi e risorse. Il monitoraggio affidabile della qualità dell'acqua di processo è indispensabile. Endress+Hauser propone soluzioni flessibili e con bassi requisiti di manutenzione che assicurano operazioni di monitoraggio a basso costo, massima disponibilità e buona accessibilità.
Sistemi "chiavi in mano" per il monitoraggio preciso ed efficiente dell'acqua
I pannelli di monitoraggio della qualità dell'acqua di processo di Endress+Hauser possono controllare tutti i parametri e vengono forniti rapidamente, pronti a essere utilizzati. Altamente efficienti, richiedono un limitato processo di sviluppo, sono di ingombro ridotto e consumano poca acqua. Grazie allo sviluppo automatizzato, la personalizzazione risulta semplice e conveniente. Le nostre soluzioni, dotate di tubazioni robuste e con bassi requisiti di manutenzione, integrano anche le tecnologie Memosens e Liquiline per migliorare la sicurezza con informazioni di stato e registri.
I pannelli di monitoraggio dell'acqua forniscono tutti i necessari segnali di misura per il controllo del processo e la diagnostica - ad esempio, nelle centrali elettriche e nei processi di produzione dell'energia
Punti di misura per l'analisi dell'acqua di processo e degli scarichi di acque reflue
Monitoraggio efficiente, a basso costo e legalmente conforme dell'acqua per la produzione di energia
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Forte della sua grande esperienza nel settore dell'energia, Endress+Hauser affianca tecnologie di misura affidabili e all'avanguardia a esperti in grado di offrire un reale supporto in fase di sviluppo. Che si tratti di specificare i sistemi di monitoraggio in base ai vostri requisiti, ridurre il lavoro di pianificazione o garantire piena trasparenza sui costi, possiamo essere il vostro fornitore di riferimento per tutto ciò che riguarda il monitoraggio ottimale della qualità dell'acqua di processo, per l'efficienza della centrale elettrica e dei processi di produzione dell'energia.
Accelerate la pianificazione del progetto e il processo di sviluppo con i nostri sistemi "chiavi in mano". Anche l'installazione è particolarmente rapida. Basta fissare il pannello alla parete, collegarlo ad acqua ed elettricità e siete pronti a iniziare le operazioni di monitoraggio.
Integrate facilmente il sistema nelle reti di comunicazione esistenti (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud).
Ottimizzate pulizia e manutenzione con armature e sensori di facile uso.
Controllate il processo in modo sicuro attraverso l'uso di dispositivi Liquiline e Memosens e della Heartbeat Technology. Tutte le misure e le informazioni relative alla taratura, alla manutenzione e alla diagnostica dei dispositivi sono memorizzate e accessibili sull'interfaccia di controllo del processo o tramite app.
La connettività opzionale IIoT permette ai nostri esperti di accedere ai pannelli per l'eventuale assistenza remota. Il sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua di processo, inoltre, può essere facilmente ampliato al passo con le vostre esigenze.
Cosa offriamo
Endress+Hauser offre sistemi analitici completi e "chiavi in mano" per il monitoraggio della qualità dell'acqua di processo nelle centrali elettriche e nel settore dell'energia. Compatibili con il nostro intero portfolio, possono essere forniti e messi...
Endress+Hauser offre sistemi analitici completi e "chiavi in mano" per il monitoraggio della qualità dell'acqua di processo nelle centrali elettriche e nel settore dell'energia. Compatibili con il nostro intero portfolio, possono essere forniti e messi in servizio in tutto il mondo perché supportati da un team esperto di gestione dei progetti, da moderne catene logistiche e dalla disponibilità a lungo termine di prodotti e servizi.
Gli innovativi trasmettitori multiparametro Liquiline forniscono connettività per la gestione di fino a 8 parametri
I sensori pretarati con tecnologia Memosens coprono parametri quali: pH/redox, conducibilità, ossigeno, torbidità, disinfezione (cloro, bromo, ozono), ammonio, ortofosfati, nitrati, parametri non selettivi (COD, TOC, TP, TN, SAC)
Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti disponibili su richiesta
Armature a deflusso compatte per minimizzare il consumo d'acqua
Disponibilità di valvole automatiche di pulizia e campionamento
Heartbeat Technology integrata e funzioni di diagnostica dei sensori per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura
Tubi e armature in robusto e igienico acciaio inox, PVC-U o PTFE.
Memosens CCS50D è un sensore robusto a manutenzione ridotta per la misura del cloro libero. Offre rapidamente valori di misura stabili in acqua potabile, acqua di piscine e di processo e nelle utility.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per centrali elettriche
Sapete qual è il modo più intelligente per proteggere i circuiti di acqua/vapore dalle impurità? Scoprite le nostre soluzioni SWAS per gli impianti di produzione di energia, con le tecnologie di misura richieste per il monitoraggio della qualità dell'acqua.
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
Misura di portata per lo scarico del combustibile nelle centrali elettriche
I sistemi di misura della portata di Endress+Hauser assicurano la disponibilità della centrale elettrica e operazioni efficienti, sicure e accurate di scarico dell'olio combustibile e di altri liquidi.
Monitoraggio affidabile delle acque reflue nelle centrali elettriche
Monitoraggio affidabile delle acque reflue nelle centrali elettriche
Scoprite le nostre robuste soluzioni di monitoraggio delle acque reflue contenenti gesso, sale e fanghi che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della centrale elettrica e a ridurre i costi operativi.
Sistemi di misura dei serbatoi negli impianti per la produzione di energia
Sistemi di misura dei serbatoi negli impianti per la produzione di energia
Le aziende che operano nel campo della produzione di energia devono trovare il miglior compromesso tra energia conveniente e pulita. Per aiutarle, Endress+Hauser e la sua tecnologia all'avanguardia portano la misura dei liquidi a un livello superiore.
Misura rapida della composizione del combustibile per le turbine a gas
Misura rapida della composizione del combustibile per le turbine a gas
Ottimizzate l'efficienza di combustione per le turbine a gas con la misura in tempo reale della composizione del combustibile.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .