Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans des process critiques dans tous types d'industrie. Le transmetteur configurable transfère les signaux convertis des capteurs RTD et TC ainsi que les signaux de résistance et de tension à l'aide de la communication PROFIBUS® PA. Haute disponibilité du point de mesure grâce à des fonctions de suivi de l'état du capteur. Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107. Optimisation de la précision de mesure grâce à l'appairage capteur-transmetteur.
2 voies d'entrée et protocole PROFIBUS® PA pour la conversion des signaux d'entrée en signaux de sortie numériques
Fiabilité, précision, stabilité à long terme et fonctions de diagnostic étendues inégalées dans les process industriels critiques
Pour une sécurité et une disponibilité maximales ainsi qu'une réduction des risques
Montage en tête de raccordement forme B selon DIN EN 50446
Installation dans les boîtiers de terrain en option, même pour une utilisation dans en zones Ex d - avec support de montage pour montage mural ou sur conduite
Avantages
Communication simple et standardisée via le profil PROFIBUS® PA 3.02
Satisfait aux exigences EMC telles que NAMUR NE 21 et les recommandations de NE 89 concernant les transmetteurs de température avec traitement numérique des signaux
Design simple des points de mesure dans les zones Ex en conformité avec FISCO/FNICO selon IEC 600079-27
Fonctionnement sûr en zone à risque grâce aux agréments internationaux comme FM IS, NI, CSA IS, NI ou encore ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
Haute précision grâce à l'appairage capteur-transmetteur
Fonctionnement fiable grâce au suivi de l'état du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware
Câblage rapide sans outil grâce à la technologie de borne à ressort en option
Comment les sondes de température peuvent détecter la surchauffe des conduites et ainsi mener à des économies d'énergie importantes et accroître l'efficacité et la qualité du produit
Comment la détermination du profil de température augmente la sécurité de l'installation et la qualité du produit dans les réservoirs et dans les silos de stockage alimentaire.
Ce livre blanc explique comment les capteurs de température auto-contrôlés peuvent être utilisés dans les process industriels hygiéniques. Il détaille la théorie ainsi que la pratique et donne des exemples d'application.
Une nouvelle technologie de capteurs de température valide automatiquement son exactitude de mesure afin de réduire les risques lors des opérations de stérilisation par batch. En savoir plus !
9...32 V DC (PROFIBUS PA) 9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)
Communication
PROFIBUS PA
Installation
Tête de raccordement forme B
Précision
(Pt100) <= 0,1 K (Pt100) <= 0,18 °F
Isolation galvanique
oui
Certification
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc ATEX II3D Ex tc IIIC Dc ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA C/US General Purpose FM IS, NI I/1+2/ABCD CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6 TIIS Ex ia IIC T6 NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6 IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6 FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db NEPSI Ex d IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db UK II3D Ex tc IIIC Dc UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .