Découvrez pourquoi nos clients ont choisi Endress+Hauser
Effectuez une recherche dans notre base de données d'études de cas industrielles, de notes d'application et de livres blancs en sélectionnant une industrie, une solution et un service dans le filtre ci-dessous.
Referenzen
Referenzen
Unsere Referenzbeispiele aus den unterschiedlichsten Branchen und Arbeitsgebieten geben Ihnen einen Einblick in die Verwendung und die Einsatzmöglichkeiten unserer Messgeräte, Automatisierungslösungen und Dienstleistungen in der Praxis.
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Le capteur de température iTHERM SurfaceLine TM611 non instrusif permet une mesure précise et rapide de la température, optimisant les performances et l'efficacité de l'échangeur thermique.
Notre capteur de température non-intrusif peut être facilement monté sur une conduite existante et intégré dans le système de commande pour permettre une utilisation efficace d'un turboréacteur.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .