Renforcer l'efficacité et la sécurité de l'échangeur thermique
avec une mesure de température précise non intrusive
La mesure de température précise dans l'échangeur thermique est essentielle pour l'efficacité, la surveillance du comportement thermique de l'échangeur thermique lui-même, la qualité et la sécurité des produits et le bien de l'environnement. Elle évite la surchauffe ou les sous-refroidissements, réduit la consommation d'énergie et répond aux normes et aux exigences réglementaires de l'industrie.

Avantages
Efficacité et sécurité accrues
Amélioration de la vitesse de récupération de l'énergie
Montage simple
Maintenance réduite
Performances fiables
Le défi
La surveillance de plusieurs points de mesure dans différentes conduites d'un échangeur de chaleur est difficile en raison de différentes tailles de conduite, des vibrations et des débits élevés. Une surveillance précise de la température aux entrées et aux sorties est essentielle pour un transfert de chaleur efficace et une composition stable du gaz. La mesure continue de la température assure le fonctionnement de l'échangeur thermique dans les paramètres souhaités et détecte rapidement les écarts.
Notre solution
Le capteur de température iTHERM SurfaceLine TM611 non intrusifsatisfait avec succès aux défis de la surveillance de la température dans un échangeur thermique. La mesure précise et rapide de la température permet d'optimiser les performances et l'efficacité de l'échangeur thermique, ce qui améliore la qualité du produit et la fiabilité opérationnelle.