Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de température de surface

Thermorésistances non invasives pour une large gamme d'applications industrielles, des plus simples aux plus exigeantes

Mesure de température de surface
2 Produits
Filtrer X icon

Capteurs de température de surface

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des capteurs de température de surface

La mesure de la température de surface peut être nécessaire dans les process industriels lorsque des surfaces de réacteurs ou de conduites chaudes doivent être surveillées et que la mesure intrusive n'est pas possible. Les températures des flux de process doivent être maintenues sous contrôle et régulées, parfois même sans contact direct entre le produit de process et le capteur de température afin d'éviter de perturber les flux.

Description de la gamme de produits

Selon l'application, les capteurs de température de surface sont installés de telle sorte que le point de détection (situé à l'extrémité de l'appareil) est maintenu en contact avec la surface par soudure, vissage ou clamping et, si nécessaire, il est même protégé par des blindages personnalisés.

Thermorésistances de surface personnalisées pour les fours, les chauffages au feu et les échangeurs de chaleur

En mesurant la température de la peau du tube, ces assemblages de points de peau sont utilisés pour vérifier l'absence d'accumulation sur la paroi interne du tube. Conçus et installés selon les spécifications du client, ils assurent une continuité thermique optimale, même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères, telles que les vibrations, la corrosion ou les mouvements relatifs dus à la dilatation thermique différentielle. Pour configurer un thermomètre à point de peau personnalisé, veuillez contacter votre représentant commercial Endress+Hauser.

Spécifications techniques

  • Capteur TC avec pointe renforcée
  • Large gamme de matériaux de haute qualité
  • Compensation de la distorsion thermique grâce à des bobines d'expansion optimisées
  • Compatibilité avec les connexions de processus existantes
  • Certification ATEX Ex-d pour l'ensemble du dispositif
  • Gaine du capteur pliable
  • Différents types de raccords de tuyauterie : forme de coin, raccordement vissé ou boulonné, supports de guidage fixes ou clips, tampon de forme personnalisée.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Avec iTHERM SurfaceLine TM611, les industries lourdes bénéficient d'une précision supérieure, d'une sécurité accrue et d'un gain de temps et d'argent remarquable.
download icon Télécharger
document icon
Note d'application sur la mesure de la peau des tubes
Comment les thermomètres peuvent-ils détecter la surchauffe des tubes dans la production d'éthylène ?
download icon Télécharger