Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Überblick

Prozessinstrumentierung für Luftzerlegungsanlagen

Luftzerlegungsanlagen zerlegen Luft in Stickstoff und Sauerstoff. Das Verfahren beruht auf der kryogenen Destillation, die sich die unterschiedlichen Siedepunkte dieser Gase bei niedrigen Temperaturen zunutze macht. Luftzerlegungsanlagen liefern Stickstoff für die Ammoniaksynthese, der anschließend in einem Reaktor mit grünem Wasserstoff kombiniert wird. Präzise Prozessmessgeräte sind unerlässlich, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und einen effizienten Betrieb sowie hochwertige Industriegase zu gewährleisten.

Parameter

Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern

Überwachen Sie den Druck im Kompressor

Die Überwachung des Drucks ist unerlässlich, um ideale Ansaugbedingungen zu gewährleisten und den Kompressor vor Schäden aufgrund von niedrigem oder schwankendem Druck zu schützen.

Temperatur exakt messen

Genaue Temperaturmessungen gewährleisten sowohl eine effiziente Verflüssigung als auch eine effektive Trennung von Stickstoff, Sauerstoff und Argon.

Beobachten Sie den Flüssigkeitsstand im Reboiler

Die Sicherstellung einer ausreichenden Flüssigkeitsmenge für die Verdampfung ist entscheidend für einen stabilen Betrieb. Eine zuverlässige Überwachung des Flüssigkeitsstands im Reboiler vermeidet darüber hinaus Schäden.

Druckmessung

Sicherheit für Kompressoren mit Druckmessumformern von Endress+Hauser

Die Druckmessung in Kompressoren von Luftzerlegungsanlagen ist aufgrund der extremen Betriebsbedingungen eine große Herausforderung. Hohe Drücke, die oft über 100 bar liegen, erfordern spezielle Sensoren. Druckschwankungen und Vibrationen, die durch den Kompressorbetrieb verursacht werden, können die Sensoren beschädigen und die Messwerte verfälschen. Der Cerabar PMP71B bietet:

  • Robust und langlebig
  • Einfache Anzeige des Gerätestatus. Das Display wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen vorliegen
  • Reduzierung systematischer Fehler, dank fehlerfreier SIL-Inbetriebnahme und instrumentengeführten Proof-Tests
Temperaturmessung

Verbesserte Prozesssicherheit durch robuste Temperatursensoren

Die Temperaturmessung in Destillationskolonnen von Luftzerlegungsanlagen stellt aufgrund der kryogenen Umgebung eine besondere Herausforderung dar. Die Aufrechterhaltung von Genauigkeit und Stabilität bei derart niedrigen Temperaturen kann sich als schwierig erweisen, da Sensorabweichungen und Kalibrierungsprobleme immer häufiger auftreten. Der iTHERM TM131 bietet:

  • Zweite Prozessbarriere mit Störungsanzeige für wertvolle Informationen zum Gerätezustand
  • iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60 g) für höchste Anlagensicherheit
  • Internationale Zertifizierungen: Explosionsschutz gemäß ATEX, IECEx, CSA C/US und NEPSI
Füllstandsmessung

Zuverlässige Füllstandsmessung mit geführtem Radar für eine verbesserte Effizienz des Reboilers

Die Füllstandsmessung in Reboilern der Destillationskolonnen von Luftzerlegungsanlagen stellt aufgrund der kryogenen Temperaturen und der Mehrphasenströmungsbedingungen eine Herausforderung dar. Die extreme Kälte kann die Genauigkeit herkömmlicher Füllstandssensoren beeinträchtigen, und die Anwesenheit von sowohl flüssigen als auch dampfförmigen Phasen kann zu ungenauen Messwerten führen. Die spezialisierte Füllstandsmessung mit dem Levelflex FMP54 bietet:

  • Zuverlässige Messungen auch bei sich ändernden Produkten und Prozessbedingungen
  • Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo-Tracking-Auswertung
  • Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3

Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.

Unsere Experten vor Ort unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Endnoten

Ähnliche Lösungen

Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine nachhaltige, effiziente Produktion von Ammoniak und Wasserstoff sind.