iTHERM TrustSens
Kalibrierung im fortlaufenden Prozess
Misst ein Thermometer wirklich den richtigen Wert?
Um diese Frage zu beantworten, müssen Anlagenbetreiber in der Lebensmittel- und Life-Sciences-Industrie ihre Messgeräte regelmässig zur Kalibrierung ausbauen – im Extremfall nach jedem einzelnen Batch.
Vorteile
-
Erhöhung der Prozesssicherheit durch voll-automatische Selbstkalibrierung
In der Lebensmittel- und Life-Sciences-Industrie
ist die Temperatur der Parameter, der mit den grössten Einfluss auf die Produktqualität hat. Nur mit der richtigen Temperatur wird zum Beispiel Speiseöl beim Erhitzen nicht ranzig, die Milch keimfrei und können sich Zellen in Bioreaktoren bei der Herstellung von Arzneimitteln optimal vermehren.
Um die GMP Qualitätsrichtlinien (Good Manufacturing Practice) zu erfüllen, müssen die Thermometer daher in gewissen Abständen rekalibriert werden. In großen Anlagen geschieht das bei hunderten Messstellen mehrmals pro Jahr oder sogar wöchentlich.
Mit dem iTHERM TrustSens wurde ein Thermometer entwickelt,
das sich im laufenden Prozess fortwährend selbst kalibriert. Die innovative Industrie-4.0-Technologie basiert auf der sonst nur in Laboren durchgeführten Fixpunktkalibrierung und nutzt dafür das physikalische Phänomen der Curie-Temperatur.
Der iTHERM TrustSens speichert zudem alle Daten der letzten 350 Kalibrierungen elektronisch. Über eine Asset-Management-Software wie FieldCare können diese Informationen ausgelesen und zugleich Kalibrierzertifikate für Audits automatisch erstellt werden – bei herkömmlichen Rekalibrierungen ist das nur manuell möglich.
Insgesamt zehn Jahre Forschung und Entwicklung stecken im iTHERM TrustSens. Neben der Endress+Hauser Wetzer GmbH, dem zur Endress+Hauser-Gruppe gehörenden Sensorspezialisten Innovative Sensor Technology IST AG und der TU Ilmenau waren auch Anlagenbetreiber von Beginn an eng eingebunden.
„Uns ist es gelungen, erstmals einen Phasenumwandlungspunkt im festen Aggregatszustand in ein Thermometer zu integrieren“, sagt Dr. Marc Schalles, der die Grundlagen für den TrustSens an der TU Ilmenau erforscht hat.
Testen Sie uns!
Wir stellen Ihnen das gewünschte Gerät für einen Zeitraum von drei Monaten kostenlos zu Verfügung. Verläuft der Test zu Ihrer Zufriedenheit, stellen wir Ihnen das Gerät in Rechnung. Konnten wir Sie nicht überzeugen, senden Sie uns das Gerät zurück.
unverbindlich
unkompliziert
überzeugend
Weitere technische Informationen zum iTHERM TrustSens
„Durch seine vollautomatische und auditsichere Inline-Selbstkalibrierung ermöglicht der TrustSens die mit der Industrie 4.0 angestrebte produktionsbegleitende Qualitätskontrolle und fortlaufende Prozessverifizierung“, sagt Marc Stahl vom PC Wetzer.
Downloads
-
Broschüre: Temperaturmesstechnik TrustSens TM37x (CP01302T)
Thermometer und Systemproduktefür die Branchen Food & Beverage und Life Sciences Temperaturmesstechnik
Dateigröße:
Dateiname:
-
Anmeldung TrustSens Testmessung.pdf
Dateigröße:
746.7 KB
Dateiname:
Anmeldung TrustSens Testmessung.pdf