
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F
Anwendungsgebiet
Der Transmitter ist für die Umformung des RTD Pt100 Sensorsignal in einem fest eingestellten Messbereich konzipiert. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene gemäß IEC 60715 (Gehäusebreite: 22,5 mm). Das standardisierte Ausgangssignal für die Prozessmesstechnik ist das 4…20 mA Signal. Dies bedeutet schnelle, einfache und kostengünstige Temperaturmessung sowie verlässliche und genaue Messwerte für unterschiedlichste Industrie-Anwendungen.
Fest eingestellter Temperaturtransmitter zur Umwandlung eines Pt100-Eingangssignal in ein analoges 4...20 mA Ausgangssignal
Eingang: Widerstandsthermometer (RTD) Pt100
Montage auf Hutschiene
Vorteile
Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich
Ausfallinformation bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss, konform nach NAMUR NE 43
EMV nach NAMUR NE 21, CE
Ex-Zulassung: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
UL Gerätesicherheit nach UL 3111-1
Schiffbauzulassung
Galvanische Trennung
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information iTEMP® Pt100 DIN rail TMT127
Temperaturtransmitter für Widerstandsthermometer Pt100
EN DE 17/06/200501/03/2004Sprache:
Deutsch
Version:
17/06/2005
Dateigröße:
828.1 KB
Dateiname:
Ti095rde.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA157R TMT 127/128 Operating Instructions Version 09.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 127/128 Temperature DIN rail
transmitterEN DE 02/07/200701/08/200628/06/2004Sprache:
Englisch
Version:
02/07/2007
Dateigröße:
727.2 KB
Dateiname:
BA157rae.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Brief operating instructions
Temperature transmitter DIN rail iTEMP® RTD TMT127, TC TMT128
EN DE 25/08/200605/08/2004Sprache:
Englisch
Version:
25/08/2006
Dateigröße:
860.1 KB
Dateiname:
Ka140ra3.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112ASprache:
Englisch
Version:
08/01/2015
Dateigröße:
133.9 KB
Dateiname:
141001112A.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN DE 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Sprache:
Englisch
Version:
01/08/2016
Dateigröße:
860.7 KB
Dateiname:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Sprache:
Englisch
Version:
08/01/2015
Dateigröße:
137.2 KB
Dateiname:
141001111.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN DE 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2023
Dateigröße:
399.4 KB
Dateiname:
XA00018RDE_1523-00.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN DE 20/10/201502/11/2004Sprache:
Englisch
Version:
20/10/2015
Dateigröße:
208.5 KB
Dateiname:
141001112A.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locations (FM approval)EN DE 28/09/201601/08/2002Sprache:
Englisch
Version:
28/09/2016
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
141001111.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-