Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Produktbild Oberflächen-Temperaturfühler TST602

iTHERM SurfaceLine TST602
Oberflächenthermometer

Fundamentales nicht-invasives RTD Thermometer für einfache Überwachungsaufgaben

TST602
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751
    Klasse B nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Arbeitsbereich

    PT 100:
    -20 °C …200 °C
    (-4 °F ...392 °F)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 10.000,00 mm (393,70'')

Anwendungsgebiet

Eine einfache, schnelle und nachträgliche Montage direkt an der Rohrleitung oder Behälterwand, unabhängig vom Prozessanschluss, ermöglicht unterschiedliche Anwendungen, wie z. B. Überprüfung bestehender Geräte oder temporäre Temperaturmessung ohne Prozessunterbrechung. Im speziellen geeignet für Klimatisierung und Applikationen in der Fertigungsautomation und in Wärmetauschern.

Das Thermometer dient zur Temperaturmessung von Oberflächen in allgemeinen Anwendungen. Durch die Rundblock- oder Flachblockform ist es ideal für Rohrleitungen oder Anwendungen mit flachen Oberflächen (z. B. Behälter).

Vorteile

  • Geeignet für hohen Prozessdruck (nicht prozessberührend)

  • Einsatzmöglichkeit in rauen Industrieumgebungen

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products