Der RLN22 ist ein kompakter 1- oder 2-kanaliger 24 V DC-Trennschaltverstärker mit Relaiskontakten als Signalausgang. Er wurde für den sicheren Betrieb von z. B. Näherungssensoren oder Füllstandgrenzschaltern nach IEC 60947-5-6 konzipiert (so z. B. der Liquiphant FTL51B (NAMUR)). Das Interfacegerät überwacht Leitungsfehler wie Unterbrechungen oder Kurzschlüsse von Sensoren oder mechanischen Schaltkontakten. Das Gerät eignet sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und Schutzeinrichtungen bisSIL 2 nach IEC 61508.
Trennschaltverstärker für die Übertragung von binären Schaltsignalen
Eingang für Näherungssensoren, unbeschaltene oder widerstandsbeschaltene Kontakte
Galvanische 3-Wege-Trennung
Überwachung von Eingangskreisen oder mechanischen Schaltkontakten auf Leitungsfehler
Sammelfehlermeldung über Hutschienen-Busverbinder
Ausgangsseitige Relaiskontakte, Wirkungsrichtung (Arbeits- oder Ruhestromverhalten) über DIP-Schalter wählbar
Umgebungstemperatur: –40 ... 60 °C (–40 ... 140 °F)
Vorteile
Sichere und zuverlässige Schaltvorgänge: Vertrauen Sie Ihren kritischen Anwendungen
Kompakte Gehäusebreite: bis zu 2 Kanäle auf 12,5 mm (0,49 in) für Platzeinsparungen im Schaltschrank
Installation in explosionsgefährdeten Bereichen; Ex-Zulassung für Ex-Zone 2
Bis zu SIL 2 nach IEC 61508
Einfache und schnelle Verdrahtung und Inbetriebnahme durch steckbare Anschlussklemmen; Versorgung und Fehlermeldung über Hutschienen-Busverbinder
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
Product root: RLN22-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: IBExU
Category: II 3 G, II (1) D, II (1) G
Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC, Ex ec nC
020 020 055
RLN22: 1- oder 2-kanaliger NAMUR-Trennschaltverstärker mit
Relais-Signalausgang
CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion h
azardous areas according to
Direc. 2014/34/EU (ATEX)
Sicherheitshinweise (XA)
Englische Version - 08/2024
New version available in English
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex iaDa] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .