Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
-40°C...+70°C
Mit Hochtemperaturadapter:
bis +450°C -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
0,5 bar...6,8 bar abs.
Mit Hochdruckadapter:
bis +21 bar abs. -
Min. Mediumsdichte
Schüttgewicht: > 10 g/l
Anwendungsgebiet
Die Mikrowellenschranke Soliwave FQR56 nutzt ein berührungslos detektierendes Verfahren. Sie kann in Behältern, Rohrleitungen, Schächten oder an Freifallschächten montiert werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich. Geeignet als Füllstandgrenzschalter für Schüttgüter aller Art oder für Stückgut zu Kontroll- und Zählzwecken. Der FQR56 wird zusammen mit dem Empfänger FDR56 verwendet.
Typische Schüttgüter sind: Holzspäne, Holzmehl, Gips, Zement, Asche, Papier- oder Kartonschnitzel, Kies, Sand, trockene Pulver allgemein, Säcke, Kisten.
Prozessanschlüsse: Gewinde
Umgebungstemperatur: -40 bis +70 °C
Messbereich: Max. 100 m
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Sehr zuverlässige Messung durch frontbündige Montage (berührungslose Installation möglich) und Signalisierung der Signalstärke am Empfänger
Mechanische Robustheit sichert Kosteneinsparungen über den gesamten Lebenszyklus: kein Verschleiß, prozessberührende Keramik-Sensormembran (optional), lange Lebensdauer, wartungsfrei
Um 360° drehbares Elektronikgehäuse, damit optimale Ausrichtbarkeit nach dem Einbau
Direkter Anschluss der Versorgungsspannung (Sender und Empfänger separat oder zusammen)
Mechanisch kompatibel zur Mikrowellenschranke FQR50/FDR50, vorhandene Prozessanschlüsse können weiterhin genutzt werden; ebenso kann das Zubehör wie u.a. Adapterflansche, Montageschellen und Schaugläser weiterhin verwendet werden
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Soliwave FDR56/FQR56
Mikrowellenschranke
EN DE 17/06/202406/12/202308/06/202012/09/201806/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
17/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI00443FDE_2024-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR51
Einsteckadapter mit Druckausgleichselement
EN DE 13/12/202311/12/202316/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2023
Dateigröße:
483 KB
Dateiname:
TI01368FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR55
Wellenleiter
EN DE 16/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
284 KB
Dateiname:
TI01372FDE.PDF
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR54
Stopfen aus PTFE oder Aluminiumoxidkeramik
EN DE 26/06/201909/08/201816/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2019
Dateigröße:
344.1 KB
Dateiname:
TI01371FDE_0319.PDF
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR52
Einschraub-/Einschweißadapter
EN DE 16/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
295.3 KB
Dateiname:
TI01369FDE_01.17.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR50
Einschweißstutzen mit PTFE-Stopfen und
Konterflansch mit DruckausgleichselementEN DE 20/07/202126/06/201916/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/07/2021
Dateigröße:
451.4 KB
Dateiname:
TI01362FDE_0321.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR53
Distanzrohr
EN DE 16/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
423 KB
Dateiname:
TI01370FDE.PDF
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Soliwave FDR56/FQR56
Mikrowellenschranke
EN DE 17/06/202406/12/202308/06/202005/07/201816/01/2017Sprache:
Deutsch
Version:
17/06/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA01684FDE_0424-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Soliwave FDR56/FQR56
Mikrowellenschranke
EN DE 06/12/2023Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
KA01574FDE_0122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Microwave barrier
Soliwave FQR56, FDR56
EN DE 30/08/202129/06/201627/04/201601/04/201617/06/2014Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
KA00291F_1821.pdf
-