Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Liquicap FMI21 - Kapazitive Füllstandsmessung

Kapazitive Füllstandsmessung
Liquicap FMI21

Kontinuierliche Füllstandsmessung in leitfähigen Flüssigkeiten

FMI21
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    < 1%

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 100 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vacuum ... 10 bar

  • Max. Messdistanz

    2.5 m

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Sondenstab
    316L/1.4404 /PP
    Option: Kohlefaser / PP

Anwendungsgebiet

Der Liquicap FMI21 ist eine einfache und preiswerte Stabsonde zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von leitfähigen Flüssigkeiten. Hochwertige korrosionsbeständige Werkstoffe (Kohlefaser, Edelstahl) erlauben den Einsatz in aggressiven Flüssigkeiten (z. B. Säuren und Basen). In Verbindung mit dem Fieldgate FXA320 (Messwert- Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Liquicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.

Der FMI21 ist voreingestellt ab Werk 0 %...100 % auf bestellte Sondenlänge. Ab einer Leitfähigkeit von 30 μS/cm ist die Messung unabhängig vom DK-Wert (Dielektrizitätskonstante) der Flüssigkeit. Geeignet für Zisternenmessungen.

  • Prozessanschluss: Gewinde

  • Prozessdruck: Vakuum bis +10 bar

  • Messbereich: bis zu 2,5 m

  • Temperatur: -40 bis +100 °C

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG

Vorteile

  • Sichere Funktion unabhängig von den Behältergeometrien

  • Kein Abgleich erforderlich (voreingestellt ab Werk)

  • Hochwertige korrosionsbeständige Werkstoffe (Kohlefaser, Edelstahl) für den Einsatz in aggressiven Flüssigkeiten

  • Keine bewegten Teile im Tank

  • Preiswerte Lösung zur kontinuierlichen Messung von Füllständen

  • Optimierte Lagerhaltung durch einfache Kürzung der Sondenstäbe vor Ort

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products