113 GHz + Ihre Wellenlänge
Die richtige Antwort für jede Anwendung
Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für jede Ihrer Applikationen beantworten wir mit der Summe von 113 GHz. Wir liefern Ihnen das komplette Portfolio an Radarinstrumenten und optimieren Ihre Prozessautomatisierung.
Vorteile
-
Für die jeweilige Applikation optimierte Füllstandmessgeräte erhöhen die Effizienz, Qualität und Sicherheit in Ihrer Anlage
Im persönlichen Beratungsgespräch lernen wir Ihren individuellen Bedarf genau kennen, um Ihnen die richtige Instrumentierung auszuwählen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Füllstandmessgeräte für Ihre Branche
Auf einer Wellenlänge mit Ihrer Anwendung? Testen Sie uns!
Wir stellen Ihnen das gewünschte Gerät für einen Zeitraum von drei Monaten kostenlos zu Verfügung. Verläuft der Test zu Ihrer Zufriedenheit, stellen wir Ihnen das Gerät in Rechnung. Konnten wir Sie nicht überzeugen, senden Sie uns das Gerät zurück.
unverbindlich
unkompliziert
überzeugend
Vorteile von geführtem Radar mit 1 GHz Messfrequenz
Der geführte Radar eignet sich für Applikationen mit Schaum und niedrigen Dielektrizitätszahlen
Ermöglicht Trennschichtmessung, Gasphasenkompensation und Bypass Anwendungen
Vorteile von Radar mit 6 GHz Messfrequenz
Selbst bei starker Kondensatbildung und Turbulenzen zuverlässig anzuwenden
In Schwallrohranwendungen
Vorteile von Radar mit 26 GHz Messfrequenz
Gute Fokussierung
Eignet sich für 90 % der Anwendungen
Auch bei Turbulenzen sehr
gut einsetzbar
Vorteile von Radar mit 80 GHz Messfrequenz
Beste Fokussierung mit 3° Abstrahlwinkel
Großer Messbereich bis zu 125 m
Höchste Genauigkeit mit 0,5 mm
beim Micropilot NMR81
Füllstandmessung ist mehr als nur Radar
Manchmal bringt ein ganz anderes Messprinzip Ihre Prozesse weiter. Daher bieten wir das komplette Portfolio an Technologien wie Vibronik, Ultraschall, kapazitive Sonden, Hydrostatik, Gamma, Elektromechanik und weitere.

Downloads
-
Anmeldung Testmessung 113 GHz.pdf
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
Anmeldung Testmessung 113 GHz.pdf