
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
PA-Druckzylinder (nur manuell):
Max. 80 °C (176 °F)
Edelstahldruckzylinder: bis zu 100 °C (212 °F) bei Dauerbetrieb bis zu 6 bar (87 psi) -
Prozessdruck
PA-Druckzylinder: max. 6 bar
Edelstahldruckzylinder: max. 10 bar (145 psi)
Pneumatische Auslass-Sicherheitsdichtung:
6 bar bei 100 °C (87 psi bei 212 °F)
Anwendungsgebiet
Die Wechselarmatur Cleanfit CPA473 ist für Anwendungen in faserigen oder anhaftenden Medien konzipiert. Ihre patentierten Dichtbuchsen und integrierten Abstreifer gewährleisten, dass nichts am Sensor hängenbleibt. Cleanfit bietet höchsten Bedienkomfort: Sie können bei laufendem Prozess Sensoren austauschen und die Armatur warten. Eine separat erhältliche, elektrische bzw. pneumatische Steuerung ermöglicht Ihnen zudem die automatisierte Reinigung und Kalibrierung auch in schwierigen Prozessen.
Cleanfit CPA473 ist für den Einbau in Tanks und Rohrleitungen vorgesehen in:
Chemischer Industrie
Papierindustrie
Industriellem Abwasser / Brauchwasser
Kraftwerken
Müllverbrennungsanlagen
Sie kann bei Drücken bis zu 10 bar (Edelstahl-Druckzylinder) oder 6 bar (PA-Druckzylinder) eingesetzt werden.
Vorteile
Sicheres und zuverlässiges Abschotten des Prozesses sogar unter rauen Bedingungen dank Kugelhahn
Reinigung und Kalibrierung des Sensors ohne Prozessunterbrechung - spart Wartungszeit und -kosten
Längere Standzeit der Sensoren durch automatische Reinigung
Eignet sich dank integriertem Abstreifer und Dichtbuchsen für den Einsatz in anhaftenden und faserigen Medien
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Topcal S CPC310
Vollautomatisches Mess-, Reinigungs- und Kalibriersystem im Ex- und
Nicht-Ex-BereichEN DE 22/07/201501/07/2006Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2015
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI00404CDE_1315.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Wechselarmatur Cleanfit P CPA473
Prozess-Wechselarmatur aus nichtrostendem Stahl mit Kugelhahn-Absperrung
für pH-/Redox-ElektrodenEN DE 01/11/200901/02/200501/09/200301/10/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
934.5 KB
Dateiname:
TI344CDE_1109.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Cleanfit P CPA473
Prozess-Wechselarmatur aus nichtrostendem Stahl mit Kugelhahnabsperrung
für pH-/Redox-ElektrodenEN DE 01/11/200901/05/200501/02/200501/01/200401/08/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
Ba344cde_1109.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA for Cleanfit CPA473
Service Manual for Retractable process assembly Cleanfit CPA473
EN DE 20/02/2025Sprache:
Englisch
Version:
20/02/2025
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
71217189_Service_CPA473.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Ersatzteilkits für Prozess-Wechselarmaturen Cleanfit CPA472D, CPA473 und CPA474
Dichtungen, nicht mediumberührend
EN DE 19/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2025
Dateigröße:
936.7 KB
Dateiname:
EA01523CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN DE 01/07/2003Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2003
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
08/02/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenSprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
pH-Messung erhöht Prozesssicherheit
DAW setzt bei Qualitätskontrolle auf Inlinemessung
Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2020
Dateigröße:
817.7 KB
Dateiname:
CS01628N11DE_ph-Messung_DAW_final-web.pdf
-