Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Viomax CAS51D - der kluge Nitrat-&SAK-Sensor mit schnellen Ansprechzeiten und chemikalienfreiem Umgang.

Digitaler Nitrat- oder SAK-Sensor
Viomax CAS51D

Memosens-Sensor für optische Nitrat- oder SAK-Messung in Wasser, Abwasser und Utilities

CAS51D
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    0.01 ... 20 mg/l / 0.1 ... 50 mg/l NO3-N
    0.04 ... 80 mg/l / 0.4 ... 200 mg/l NO3
    0 ... 50 1/m / 0 ... 250 1/m / 0 ... 1000 1/m SAK
    0 ... 75 mg/l / 0 ... 375 mg/l / 0 ... 1500 mg/l CSB / BSB (254 nm)
    0 ... 30 mg/l / 0 ... 150 mg/l / 0 ... 600 mg/l TOC / DOC (254 nm)

  • Prozesstemperatur

    5 ... 50°C (41 ... 120 °F)

Anwendungsgebiet

Tauchen Sie den Viomax CAS51D in Ihren Prozess und los geht die Messung von Nitrat oder SAK! Der smarte Sensor eignet sich für eine große Bandbreite an Prozessbedingungen und lässt sich dort wartungsfrei betreiben. Sein einzigartiges Design ist extrem robust und, dank seiner Selbstreinigungsfunktionalität, besonders wartungsarm. Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CAS51D lässt sich im Labor kalibrieren und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.

Viomax CAS51D misst Nitrat oder SAK in
Trinkwasser-, Prozesswasser- und Abwasseranwendungen sowie in Utilities:

  • Organische Belastung oder Nitrat in Zu- und Ablauf

  • Ermittlung von CSBeq oder TOCeq

  • Überwachung, Kontrolle und Optimierung von Aufarbeitungsprozessen

  • Nitratüberwachung im Belebungsbecken und in der Denitrifikationsstufe

Vorteile

  • Kostengünstig: Seine einfache, chemikalienfreie Handhabung ist sicher, umweltfreundlich und senkt Betriebskosten.

  • Extrem schnelle Ansprechzeit: Messwertverarbeitung im Sensor liefert zuverlässige Echtzeit-Prozessinformationen.

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme: Sensor ist ab Werk vorkalibriert und vorkonfiguriert.

  • Ermöglicht wartungsfreien Betrieb: Intelligentes Design und automatische Luftreinigungsfunktionalität maximieren seine Verfügbarkeit und minimieren Wartung.

  • Perfekte Anpassung an offene Becken: Schnelle und flexible Sensorpositionierung mit der Halterung Flexdip CYH112 und der Armatur Flexdip CYA112.

  • Perfekte Anpassung an Rohrleitungssysteme: Verschiedene Durchflussarmaturen erlauben eine einfache Anlagenintegration.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products