Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...4100 t/h (0...4520 tn. sh./h)
-
Messstofftemperaturbereich
–50…+180 °C (–58...+356 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4404 (316/316L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Der patentierte Vierrohr Promass X ist hochpräzise (0,05 %) für maximale Durchflussraten und bietet überragende Leistung in On- und Offshore-Anwendungen der Öl- und Gasindustrie. Mit seinem innovativen Getrenntmessumformer bietet Promass X 500 maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Für höchste Durchflüsse und überragende Leistung in On-/Offshore-Anwendungen der Öl- und Gasindustrie.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 300...400 (12...16")
Vierrohrsystem mit geringem Druckabfall
Außenmaterial vollständig aus 1.4435 (316L)
Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer
Vorteile
Profitabel – hochpräzise Messung riesiger Mengen mit nur einer einzigen Einbaustelle
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFINET
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202416/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11.4 MB
Dateiname:
BA01768DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: , Cubemass, Cubemass C, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, t-mass F, t-mass I
Englische Version - 02/2023
Product root: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 9G3B-, 9G5B- , 9P5B-, DK9013-, O5W3B-, O8E3B-, O8E5B-, O8F3B-, O8F5B-, O8O3B-, O8O5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B-, S5H3B-, S5H5B-, S5P3B-, S5 P5B-, S5W3B-, S5W5B-, S6F3B-, S6F5B-, S6I3B-, S6I5B-, S8A5C-, S8C3B-, S8C5B-, S8E3B-, S8E5B-, S8F3B-, S8F5B-, S8H3B-, S8H5B-, S8I3B- , S8I5B-, S8O3B-, S8O5B-, S8P3B-, S8P5B-, S8Q3B-, S8Q5B-, S8S3B-, S8S5B-, S8X3B-, S8X5B-, S9G3B-, S9G5B-, S9P5B- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex d
Sprache:
Englisch
Version:
28/02/2023
Dateigröße:
153 KB
Dateiname:
CML21UKEX1236X _Pl300-500_ZE001.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass X 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202429/03/202401/08/202216/09/201915/07/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11.1 MB
Dateiname:
TI01289DDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFINET
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202416/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11.4 MB
Dateiname:
BA01768DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500 FOUNDATION Fieldbus
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8.3 MB
Dateiname:
BA01569DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/11/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9.5 MB
Dateiname:
BA01536DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/11/202401/08/202201/09/201901/12/201802/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9 MB
Dateiname:
BA01547DDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 01/11/202408/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9.3 MB
Dateiname:
BA02131DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500 EtherNet/IP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202402/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9.9 MB
Dateiname:
BA01757DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFIBUS PA
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/11/201801/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8.5 MB
Dateiname:
BA01558DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass X 500 PROFIBUS DP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8.3 MB
Dateiname:
BA01880DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 17/05/202408/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2024
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01173DDE_0224-00.pdf
-