Kit für das Screening von Verderbniserregern
Food & Beverage Kit, Type Spoilage Screen
Vorteile
Effizienter Kreislauf: Nachhaltige Prozessoptimierung, die den Verlust durch unbrauchbare Chargen minimiert
Auswertung vor Ort mit minimalem Aufwand: Verständlicher Ablauf, der nicht auf ein Labor angewiesen ist
Cleverer Prozessdetektiv: Entdecken Sie die Problemstellen Ihres Prozesses
Einfacher konsistent: Wahrung des Markenimages und der Kundenzufriedenheit
Verderbende Bakteriengruppen & Resistenzgene detektieren – schnell, einfach, vor Ort!
Funktionsweise
Das Kit ermöglicht den präzisen automatisierten Nachweis von Qualitätsparametern mittels qPCR und einer Mikrofluidikkartusche - und das bequem vor Ort!
Es enthält die folgenden Komponenten:
Konzentrationsmodule (10x)
Einfache Handhabungsschritte ohne großen Aufwand
Schnelle Probennahme
Ermöglicht die Analyse von drei verschiedenen Probetypen (Abstrich, Bierproben durch Aufkonzentrierung, Kolonien von Kulturplatte)
Alle notwendigen Materialien sind enthalten
Detektionsmodule (10x)
Mikrofluidische Kartusche für die vollautomatische DNA Extraktion und qPCR
Wird in unserem Device BAB00 betrieben
Produktdetails
Qualitätsparameter
Lactobacillus Gruppe für Brauereien (L. brevis, L. lindneri, L. backii, L. rossiae, L. acetotolerans)
Pediococcus Gruppe für Brauereien (P. damnosus)
Megasphaera Gruppe
Pectinatus Gruppe
horA & horC Gen
Testverfahren
Abstrichtest
Gefilterte, ungefilterte und dunkle Biere (siehe FAQ)
Anreicherung (siehe FAQ)
Kolonien von Kulturplatten
Analyse
Qualitativ ("detected"/"not detected")
Anzahl Tests pro Kit: 10
Bestellnummer: BKB00-B03A1
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Genauere Angaben zur Handhabung sowie weitere Produktdetails, wie z. B. die Angabe der freigegebenen Probetypen, siehe FAQ.
Diese wird regelmäßig aktualisiert.
Downloads
Wie kann das Screen Kit bestellt werden?
In Deutschland benutzen Sie bitte das Kontaktformular, um ein unverbindliches Angebot anzufordern.
In Österreich und der Schweiz bestellen Sie das Produkt bitte über den zugehörigen Shop (AT/CH).