Von der SAS für die Vor-Ort-Kalibrierung akkreditiert
Endress+Hauser (Schweiz) AG ist akkreditiert, nach SN EN ISO/IEC 17025:2005 vor Ort zu kalibrieren.
Damit sich der Kunde auf verlässliche Messresultate stützen kann, muss die konstant hohe Qualität der Messergebnisse gewährleistet sein. Mit der Akkreditierung anerkennt die SAS (Schweizerische Akkreditierungsstelle) formell die Fachkompetenz der Endress+Hauser (Schweiz) AG, Dienstleistungen wie Vor-Ort-Kalibrierung von Durchfluss, Temperatur und Druck auf höchstem Standard durchzuführen.
Vorteile
Alle Kalibrierungen sind rückführbar auf SCS (Swiss Calibration Services) Standard
Zeiteinsparung und reduzierte Anlagenstillstände
Höchste Qualität durch industriespezifisch ausgebildete und erfahrene Kalibriertechniker
Erhöhung Ihrer Anlagenverfügbarkeit OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Die angewandten Verfahren; SOP (Standard Operation Procedure) und die organisatorischen Strukturen im Unternehmen garantieren Rückführbarkeit und Zuverlässigkeit
ISO/IEC 17025 für Vor-Ort Kalibrierung
![Zertifikat ISO/IEC 17025 Zertifikat ISO/IEC 17025](/__image/a/992453/k/6a022b1ff78dcd4a91fa5f41ebd7f44d28d57d96/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/17025%20DE.jpg)
Einzigartige Kompetenz
In der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Endress+Hauser der erste und einzige Kalibrierdienstleister, der für Vor-Ort-Durchfluss-, Temperatur- und Druckkalibrierungen über eine Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 verfügt.
Downloads
-
CS01466H11DE_0115_Müller-Cleaning.pdf
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
CS01466H11DE_0115_Müller-Cleaning.pdf