Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Mit Endress+Hauser optimieren Sie die Instandhaltung ganz nach Ihren Wünschen!

Optimieren Sie die Instandhaltung ganz nach Ihren Wünschen

Zuverlässige Messinstrumente bieten Ihnen bestmögliche Unterstützung.

Ob kontinuierliche Füllstandmessung oder Grenzstanddetektion, Durchfluss-, Druck- oder Temperaturmessung: Mit unseren Messinstrumenten und den damit verbundenen Serviceleistungen bieten wir Ihnen ein weltweit führendes Produktsortiment in punkto Genauigkeit und Zuverlässigkeit – exakt zugeschnitten auf die Lebensmittelindustrie.

Vorteile

  • 100%ige Instandhaltung

  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit

  • Optimales Management rund um den Lebenszyklus der Messgeräte

Messstellen-Audits

Überlassen Sie nichts dem Zufall. Wir bieten Ihnen kompetente Beratung bei der Messstellen-Auditierung an. Die präzise Bestimmung der Kritikalität Ihrer im Rahmen des HACCP-Systems installierten Geräte bietet den Vorteil, dass die Instandhaltung vorbeugend und gezielt durchgeführt werden kann. Sie profitieren von einem effizienteren, zuverlässigeren Prozess und den damit verbundenen Kosteneinsparungen.

Service rund um den Lebenszyklus Ihrer Messgeräte

Im Service Bereich können Instandhaltungsleiter auf unsere Mitarbeiter zählen. Mit mobilen Kalibrierwagen sind sie in der Lage, Ihre Durchflussmessgeräte, Temperaturfühler und Drucksonden bei kürzestem Produktionsstillstand vor Ort zu kalibrieren. Die Vor-Ort-Kalibrierung entlastet Sie bei Ihren täglichen Aufgaben, erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und sichert das Bestehen Ihres nächsten Q-Audits.

Lückenlose Rückverfolgbarkeit und Dokumentation

Lebensmittelgerechte Ausführungen, unter anderem zertifiziert nach EHEDG, 3A sowie gemäss den Verordnungen (EG) 1935/2004 und 2023/2006: Für Messsensoren von Endress+Hauser wird die vollständige dokumentarische Rückverfolgbarkeit gewährleistet, womit den geltenden internationalen Normen im Lebensmittelbereich voll entsprochen wird.
Für eine reibungslose Zertifizierung nach ISO und IFS sind alle Zertifikate unter W@M, dem Portal zur Verwaltung Ihrer Messgeräte, verfügbar.
Eine exklusive Leistung von Endress+Hauser.

Fordern Sie weitere Informationen an

Bitte füllen Sie das Formular aus. Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen über unsere Produktpalette im Lebensmittelbereich zukommen.