![](/__image/a/1207081/k/da010a359316d19fa10c993b828b021ea45c1fca/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/fn/Martin%20Raab.jpg)
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
L'importanza delle soluzioni digitali per i clienti sta crescendo rapidamente. Per questo motivo Endress+Hauser ha cercato di ottenere una certificazione secondo il più alto standard industriale. "Come centro di competenza per le soluzioni digitali di Endress+Hauser, siamo orgogliosi di aver ricevuto la certificazione ISO 27001", dice il dottor Rolf Birkhofer, Amministratore Delegato di Endress+Hauser Digital Solutions.
Questa norma internazionale offre un approccio strutturato per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni prodotte ed elaborate nelle organizzazioni e nelle aziende. Utilizzando lo standard come base, Endress+Hauser ha creato un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) e ha implementato processi che salvaguardano e ottimizzano continuamente la protezione di tutti i tipi di informazioni, dati e sistemi.
Raggiungere la certificazione ISO 27001 richiede di destinare risorse e fare investimenti. "Questo è stato uno sforzo che siamo stati felici di intraprendere, perché alla fine abbassiamo i nostri rischi e ottimizziamo i nostri processi aziendali. Ma l'aspetto ancora più importante è che creiamo fiducia tra i nostri clienti. Con queste misure siamo in grado di rilevare in modo affidabile le minacce e di conseguenza proteggere attivamente i dati dei nostri clienti", dice Birkhofer spiegando la motivazione.
Tre anni fa Endress+Hauser è stata una delle prime aziende industriali a ricevere la certificazione StarAudit, che ha confermato che i servizi basati sul web dell'azienda operano secondo standard appositamente definiti. La certificazione ISO riconosciuta a livello internazionale richiede anche un approccio olistico e assicura che tutte le attività interessate di Endress+Hauser Digital Solutions siano prese in considerazione, non solo le singole applicazioni.
Come parte di questi sforzi la soluzione cloud Netilion ha anche raggiunto una nuova pietra miliare con la certificazione ISO 27017, che fornisce la conferma che l'ecosistema IIoT di Endress+Hauser continua a soddisfare tutti i requisiti per i servizi cloud.
Dimensione del file: |
4 MB |
Nome del file: |
EH_08-04-21_ISO 27001 certification.zip |
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global