Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine di Proline Prosonic Flow clamp-on in applicazioni di base

Flussimetri non invasivi per applicazioni di base

La prima scelta per la misura di portata con dispositivi clamp-on affidabili, flessibili ed esenti da manutenzione

I flussimetri a ultrasuoni di Endress+Hauser vi aiutano ad affrontare le sfide con tutti i vantaggi convenzionali della tecnologia clamp-on. Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500 offrono caratteristiche di prodotto addizionali che sono un vero e proprio valore aggiunto per i vostri compiti di misura. Continuate a leggere per maggiori informazioni.

Vantaggi

  • Massima flessibilità – FlowDC riduce i tratti rettilinei in entrata a soli 2 x DN, permettendo l'uso in spazi limitati nonché nelle immediate vicinanze di disturbi del flusso

  • Risultati di misura affidabili – i sensori clamp-on permettono di effettuare le misure indipendentemente dalle condizioni di processo, quali pressione e densità, o dalla presenza di liquidi difficili, e sono adatti per i più diversi materiali utilizzati per i tubi

  • Funzionamento stabile a lungo termine – dischi di fissaggio esenti da manutenzione assicurano una qualità stabile dei segnali e la Heartbeat Technology permette la verifica dei dispositivi senza interruzione del processo

Tratti rettilinei in entrata cortissimi

Immagine di Prosonic Flow con tratto rettilineo in entrata corto ©Endress+Hauser

Grazie alla funzione firmware FlowDC, unica nel suo genere, i tratti rettilinei in uscita e in entrata necessari per i flussimetri a ultrasuoni possono essere ridotti dalla consueta misura minima di 15 x DN a soli 2 x DN. FlowDC assicura prestazioni di misura coerenti rispondenti alle specifiche. I sensori clamp-on possono essere installati nelle immediate vicinanze delle curve, dei prolungamenti o delle riduzioni di sezione dei tubi. Ciò offre la massima flessibilità nella pianificazione degli impianti di processo.

Massima indipendenza di misura

Grazie all'installazione non invasiva dall'esterno, i sensori clamp-on sono adatti per tubi in metallo, plastica, vetroresina o persino materiali compositi. La tecnologia di misura può essere utilizzata per svariati liquidi – indipendentemente da pressione, densità, conducibilità o viscosità. Per fare in modo che tutte queste condizioni, la varietà di liquidi e i potenziali diametri e materiali dei tubi non compromettano la qualità dei segnali, i sensori a ultrasuoni sono disponibili con diverse frequenze.

Informazioni ottimizzate sul processo

La Heartbeat Technology per diagnostica, verifica e monitoraggio fornisce tutti i dati relativi a sensori e processi per aumentare la disponibilità di impianto. Ciò permette di dedurre eventuali cambiamenti nel processo e le misure correttive da implementare. Di conseguenza le verifiche saranno meno dispendiose e sarà possibile ottimizzare i processi e pianificare le attività di manutenzione. Ad esempio, Heartbeat Monitoring rileva depositi, trascinamento di gas e solidi nei liquidi.

Qualità di installazione a colpo d'occhio

Immagine dello stato di installazione ©Endress+Hauser

Per verificare la correttezza dell'installazione dopo il montaggio, il nostro sistema di misura clamp-on dà la possibilità di recuperare lo stato del dispositivo. Al fine di ottimizzare la posizione di montaggio vengono visualizzati i valori relativi a intensità del segnale, rapporto segnale/rumore e velocità del suono. In base a questi valori, lo stato dell'installazione viene definito

  • “buono” (nessuna necessità di ottimizzazione)

  • “accettabile” (prestazioni di misura sufficienti, ottimizzazione se possibile)

  • “scarso” (ottimizzazione necessaria)

Dove tutto si concretizza

Grazie alla sua flessibilità e alle caratteristiche sopra menzionate, il portfolio di dispositivi clamp-on è utile in svariate applicazioni di misura in diversi settori. I vantaggi sono molti, soprattutto per processi che non possono essere interrotti. Ad esempio il monitoraggio di acqua di processo, potabile e di raffreddamento, il rilevamento di perdite o la misura sostitutiva in caso di flussimetri difettosi. Nelle centrali idroelettriche, la tecnologia clamp-on viene utilizzata per condotte forzate con grandi diametri nominali.

Esempio di applicazione: ottimizzazione delle turbine

Per misurare e ottimizzare l'efficienza delle turbine nelle centrali idroelettriche, è necessario bilanciare con precisione la portata nelle condotte forzate. Le sfide: diametri nominali fino a 4.000 x DN (160"), portate di 80 m3/s o superiori nonché la necessità di misure non invasive. Il portfolio di dispositivi clamp-on con FlowDC è perfetto per questo scopo, in quanto offre sistemi di misura economici ed esenti da manutenzione per grandi diametri nominali e grandi portate.

Come la funzione FlowDC riduce al minimo i tratti rettilinei in entrata

Applicazione semplice di FlowDC nella prassi

Immagine della funzione FlowDC con tratto rettilineo in entrata corto ©Endress+Hauser

Funzione FlowDC per tratti rettilinei in entrata cortissimi

Immagine dello stato di installazione ©Endress+Hauser

Verifica della qualità dell'installazione dopo il montaggio

Immagine dell'installazione in una centrale idroelettrica

Esempio di applicazione: installazione in una centrale idroelettrica per l'ottimizzazione delle turbine

Download

    • Brochure
    Copertina della brochure elettronica IN01311D

    e-brochure - Flessibile, affidabile, a manutenzione zero

    • Brochure

    Il portfolio di flussimetri clamp-on ad ultrasuoni con molteplici punti di forza per la misura non invasiva della portata