Flussimetri non invasivi per applicazioni complesse
La prima scelta per la misura di portata con dispositivi clamp-on affidabili, flessibili ed esenti da manutenzione anche in condizioni difficili
Il vostro punto di misura si trova in un'area pericolosa, richiede un livello di sicurezza funzionale (safety integrity level - SIL) elevato oppure la vostra temperatura di processo è superiore a 170 °C (338 °F)? Le applicazioni impegnative sono quelle che richiedono una strumentazione particolarmente robusta. Prosonic Flow P 500 è progettato per il funzionamento esente da manutenzione a lungo termine – anche in condizioni difficili. Oltre a comprendere tutte le funzionalità standard dei nostri flussimetri clamp-on, questo dispositivo vanta caratteristiche di prodotto addizionali, per far fronte ad applicazioni complesse con facilità:
Vantaggi
prestazioni di misura affidabili – sensori di provata efficacia, in combinazione con un sistema di montaggio esente da manutenzione, forniscono segnali stabili a lungo termine, anche in applicazioni ad alta temperatura fino a 550 °C (1022 °F)
informazioni paragonabili sulla portata di idrocarburi liquidi – Petroleum application package opzionale per calcolare il volume standard e individuare prodotti diversi in condutture multi-prodotto
elevati standard di sicurezza – Prosonic Flow P 500 è stato sviluppato in conformità ai requisiti di sicurezza funzionale IEC 61508 e possiede le approvazioni internazionali per le aree pericolose
Funzionamento affidabile anche a temperature elevate
Per applicazioni caratterizzate da temperature superiori a 170 °C (338 °F), Prosonic Flow P 500 fornisce sensori per alte temperature opzionali che effettuano misure affidabili fino a 550 °C (1022 °F). Il raccordo diretto dei sensori al tubo di misura e la ridottissima area di raccordo assicurano una misura estremamente robusta, che può essere anche completamente isolata.
Applicazioni caratterizzate da temperature elevate
I sensori per alte temperature permettono di ottenere misure affidabili per svariate applicazioni quali petrolio greggio, alimentatori per apparecchiature per il coking, cracking catalitico a letto fluido (FCC) e idrocracking (HCS) nonché unità di distillazione sottovuoto e atmosferica nell'industria Oil&Gas. Nell'industria chimica: separatori, processi esotermici e di distillazione. Nel settore Power & Energy, i sensori possono essere utilizzati per applicazioni CSP con sali fusi e olio termico o per tubi con acqua di raffreddamento.
Informazioni sugli idrocarburi liquidi semplici
Il Petroleum application package (PAP) per Prosonic Flow P 500 permette di calcolare il volume standard di idrocarburi liquidi per ottenere informazioni paragonabili sulla portata. A tal fine, nel PAP viene selezionato il liquido del caso e viene eseguita una misura addizionale della temperatura. Così facendo è possibile equilibrare le portate dei materiali e rilevare eventuali perdite. Un altro grande vantaggio è che il PAP individua idrocarburi liquidi diversi in condutture multi-prodotto.
Standard di sicurezza massimi
In numerose applicazioni, la sicurezza ha la massima priorità. Prosonic Flow P 500 soddisfa i massimi standard di sicurezza ed è stato sviluppato in conformità ai requisiti di sicurezza funzionale (SIL) IEC 61508. Inoltre, il flussimetro possiede le approvazioni internazionali per le aree pericolose (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) e può essere utilizzato in applicazioni inerenti alla sicurezza subito dopo l'installazione.
Dove tutto si concretizza
Con un lungo elenco di funzioni, funzionalità e approvazioni, Prosonic Flow P 500 è perfetto per aiutarvi in applicazioni particolarmente impegnative come prosciugamento di serbatoi, iniezione d'acqua o misura di idrocarburi liquidi nell'industria petrolifera. In combinazione con i sensori per alte temperature, questo flussimetro clamp-on fornisce anche valori misurati precisi e affidabili per applicazioni con olio termico o produzione in batch nell'industria chimica.
Esempio di applicazione: reattori batch
Perché il processo di produzione in batch nell'industria chimica sia ottimale, è necessario monitorare accuratamente il dosaggio di un ampio numero di reattivi chimici, alcuni altamente viscosi. Prosonic Flow P 500, in combinazione con i suoi sensori per alte temperature fino a un massimo di 550 °C (1022 °F) e con approvazioni per aree pericolose, è perfetto per questo scopo. I sensori sono montati all'esterno del tubo e, grazie a FlowDC, possono essere utilizzati anche con tratti rettilinei in ingresso e in uscita limitati, di soli 2 x DN.
Download
-
-
Brochure
e-brochure - Flessibile, affidabile, a manutenzione zero
Il portfolio di flussimetri clamp-on ad ultrasuoni con molteplici punti di forza per la misura non invasiva della portata
Dimensione del file:
Nome del file:
-