Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine di Proline Prosonic Flow clamp-on

Vantaggi dei flussimetri clamp-on nei processi industriali

Proline Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500 per la misura di portata non invasiva anche in spazi limitati

Se non potete interrompere il vostro processo o dovete evitare perdite di carico, ma avete bisogno di una misura di portata affidabile, i flussimetri a ultrasuoni clamp-on possono esservi di aiuto. A seconda delle vostre esigenze, lo strumento di elezione è Proline Prosonic Flow W 400 o P 500. Entrambi sono montati in modo non invasivo all'esterno del tubo, sono quindi necessari solo minimi tratti rettilinei in entrata, e non risentono dell'effetto di liquidi aggressivi. Dischi di fissaggio esenti da manutenzione assicurano misure stabili lungo l'intero ciclo di vita del flussimetro.

Immagine della copertina della e-Brochure ©Endress+Hauser

Visualizzate la e-Brochure sul portfolio di dispositivi a ultrasuoni clamp-on

Come funziona la misura di portata a ultrasuoni

Immagine dell'installazione di un sensore clamp-on in una centrale idroelettrica ©Endress+Hauser

Installazione di un sensore clamp-on su un tubo DN 2000 (80") in una centrale idroelettrica

Immagine della misura di portata con funzione FlowDC ©Endress+Hauser

Misura di portata con due set di sensori e funzione FlowDC

La soluzione ideale per la vostra sfida

Desiderate ulteriori informazioni su vantaggi e caratteristiche dei nostri flussimetri a ultrasuoni clamp-on per trovare la soluzione ideale per la vostra sfida? Alle pagine seguenti trovate informazioni e dettagli sulle nostre offerte a ultrasuoni clamp-on – suddivise in applicazioni di base come il monitoraggio dell'acqua e applicazioni complesse come la misura di idrocarburi liquidi.
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
    • Brochure
    Copertina della brochure elettronica IN01311D

    e-brochure - Flessibile, affidabile, a manutenzione zero

    • Brochure

    Il portfolio di flussimetri clamp-on ad ultrasuoni con molteplici punti di forza per la misura non invasiva della portata