Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Redefining non-invasive temperature measurement!

For demanding applications typically needing a barstock thermowell thermometer, the non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 is a great alternative.

Non-invasive temperature assembly for industrial pipes

The alternative for harsh process conditions.

  • Superior accuracy and response time comparable to invasive temperature measurement!
  • Process temperature measurement without the risk of leakage and flow disruption.
  • True measurement! No electronic compensation, no calculations.
  • Optimized thermal conductivity: Advanced geometry of the thermal coupling element for excellent heat transfer.
  • Minimized heat transfer resistance: For optimal accuracy and response time.
Non-invasive thermometer for demanding applications ©Endress+Hauser

For demanding applications across all industries

  • High flow velocities
  • High process pressures
  • Highly viscous media
  • Corrosive media
  • Abrasion
  • Pigging
  • Small pipe diameters
Non-invasive thermometer for energy monitoring ©Endress+Hauser

For energy and safety monitoring

  • Greenfield projects
  • Subsequent installation
  • Temporary measurements
  • Additional measurements
  • Flexible positioning at various points on one pipe...
  • ... or across different pipes in a plant

Product at a glance

Unlock superior accuracy, enhanced safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611. Discover its versatility across heavy-duty industries and learn how it can help you overcome application challenges.

Proven in practice

Ingénieur de recherche, TU Ilmenau

Notre étude montre que le temps de réponse du TM611 d'Endress+Hauser est meilleur que celui de nombreux capteurs de température invasifs à doigts de gant droits et qu'il présente moins d'erreurs de mesure à de faibles profondeurs d'immersion.

Marc Schalles
Research engineer, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

Il est très facile de déterminer le ΔT d'un échangeur de chaleur sans modifier la tuyauterie. Les mesures de comparaison directe montrent un écart de ±1°C, ce qui est suffisant pour nous.

Andreas Kohrs
I&C Planning, Sasol Germany GmbH
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 permet l'intégration d'une mesure précise de la température - sans modification mécanique ni temps d'arrêt de l'installation. Une solution très intéressante pour notre production en cours.

Maximilian Lindinger
EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH

FAQ - frequently asked questions

Contact us

Do you have more questions? Would you like to try out the product for yourself?
Contact us for any support or questions. We are confident that iTHERM SurfaceLine TM611 will prove its value in practical use. 

Notes finale

More information