Données clés
-
Entrée
Protocole Foundation Fieldbus
Protocole PROFIBUS PA -
Sortie
Non défini
-
Afficheur
LCD rétroéclairé à grand contraste avec bargraph
TAG/unité -
Alimentation
Non défini
Domaine d'application
L'afficheur 8 voies indique des valeurs mesurées et calculées et l'information d'état des utilisateurs du bus de terrain dans un réseau FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA. En mode "listener", l'appareil écoute les adresses de bus de terrain réglées et affiche leurs valeurs. De plus, pour FOUNDATION Fieldbus™, les valeurs disponibles sur le bus peuvent être indiquées via l'interconnexion des blocs de fonctions. Un champ en texte clair permet d'afficher l'unité de mesure ou le TAG. Un bargraph est disponible pour visualiser la tendance.
Afficheur de terrain avec 8 voies et protocole FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA pour l'affichage de valeurs de process et de valeurs calculées.
Avantages
Communication simple et standardisée via un protocole de bus de terrain
Mode "listener" pour 8 voies analogiques ou états numériques
Affichage LCD rétroéclairé avec bargraph, symboles de diagnostic et champ en texte clair
Aucune alimentation externe requise
Agréments internationaux
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI RID16
Afficheur de terrain 8 voies
avec protocole FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PAEN FR 27/02/202313/09/201629/09/201524/10/201326/11/2009Langue:
French
Version:
27/02/2023
Taille du fichier:
648.5 KB
Nom du fichier:
TI00146RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RID16 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service pour afficheur de terrain RID16 avec protocole
PROFIBUS® PAEN FR 13/09/201622/10/2013Langue:
French
Version:
13/09/2016
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
BA01268KFR_0216.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RID16 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service pour afficheur de terrain RID16 avec protocole
FOUNDATION Fieldbus™EN FR 13/09/201622/10/201324/02/201001/12/2009Langue:
French
Version:
13/09/2016
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA00284RFR_1416-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA RID16
Afficheur de terrain 8 voies
avec protocole PROFIBUS® PAEN FR 17/05/202330/09/201608/09/201616/10/201414/10/2013Langue:
French
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
KA01157KFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
RID16 Brief Operating Instructions
Brief operating instructions RID16 8-channel field indicator with
FOUNDATION Fieldbus™ protocolEN FR 08/09/201616/10/201401/12/2009Langue:
Anglais
Version:
08/09/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA00283RA2_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RID16
ATEX, IECEx : Ex ia IIC T6...T4 Gb
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 28/07/202227/06/201608/09/201509/10/201315/06/2010Langue:
French
Version:
28/07/2022
Taille du fichier:
400.2 KB
Nom du fichier:
XA00099RFR_1622-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RID16
FOUNDATION Fieldbus™/PROFIBUS PA®
FM:
Control Drawing IS, NI, DIP
120600111Langue:
Anglais
Version:
06/07/2009
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
120600111.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
RID16
FOUNDATION Fieldbus™/PROFIBUS PA®
CSA:
Control Drawing IS, NI, DIP
120600112Langue:
Anglais
Version:
06/07/2009
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
120600112.pdf
-
-
-
Certificats FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsEN FR 31/05/201014/09/2007Langue:
Anglais
Version:
31/05/2010
Taille du fichier:
104.4 KB
Nom du fichier:
120600112.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-