Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
La Flowfit CUA250 est une chambre de passage pour la mesure de turbidité pour les eaux de process et les eaux usées.

Chambre de passage Flowfit CUA250
pour les capteurs de turbidité

Chambre de passage pour les applications eau potable et eaux usées

CUA250
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Température de process

    max. 50 °C
    (max. 122 °F)

  • Pression de process

    max. 6 bar
    (max. 87 psi)

Domaine d'application

La Flowfit CUA250 est une chambre de passage de process pour les mesures de turbidité. La mesure en ligne de la turbidité en milieu aqueux permet de déterminer en temps réel la présence de substances insolubles dans l'eau. La mesure en continu est utilisée dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'eau et le contrôle des procédés de traitement.

La Flowfit CUA250 est une chambre de passage destinée aux capteurs de turbidité Turbimax CUS31 et CUS41. Les applications typiques sont :

  • Contrôle des rejets communaux et industriels

  • Contrôle de la sédimentation dans le traitement des eaux usées (coagulation et floculation)

  • Retour d'eaux usées industrielles

  • Surveillance de filtrats et de rupture de filtre

  • Contrôle des cycles de rinçage

  • Contrôle du procédé de flottation

  • Surveillance des circuits fermés, par ex. conduites d'eau de refroidissement et de produit

Avantages

  • Chambre de passage avec adaptation simple aux conduites standard

  • L'orientation du capteur peut être adaptée aux exigences de l'application

  • Le système de nettoyage, en option, consiste en l'injection d'eau ou d'air et permet d'espacer les intervalles de maintenance du capteur.

  • Adaptateur à bride pour montage entre brides DN 50

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable