![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/cxa451_explosion.jpg)
![La sonde COA451 maintient votre capteur d'oxygène dissous dans la bonne position et permet de l'isoler. La sonde COA451 maintient votre capteur d'oxygène dissous dans la bonne position et permet de l'isoler.](/__image/a/42034/k/3ca419e8e9f92d69e0e8850eeb84b94afe262554/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/COA451.jpg)
Données clés
-
Température de process
max. 80°C
-
Pression de process
Pour fonctionnement manuel: max 2bar
Pression du produit: max 10bar
Domaine d'application
La Cleanfit COA451 est une sonde rétractable pour toutes les applications de la mesure d'oxygène dissous. Elle est équipée d'une goupille d'arrêt, de joints toriques et d'une vanne à boule qui permettent d'isoler totalement le capteur du process. Vous pouvez accéder au capteur sans interrompre le process ni vidanger la conduite ou la cuve. Vous augmentez ainsi la sécurité de votre process et réduisez considérablement les opérations de maintenance sur l'ensemble de votre point de mesure.
La Cleanfit COA451 est une sonde rétractable pour les capteurs d'oxygène avec un diamètre de 40 mm pour les applications suivantes :
Stations d'épuration des eaux usées :
- Contrôle de l'O2 dans les bassins d'aération
- Traitement et surveillance des eaux de processCentrales hydrauliques :
- Surveillance de la qualité de l'eau potable
- Surveillance de la qualité de l'eau dans les rivières, les lacs ou les mersUtilités de toutes les industries :
- Contrôle de l'O2 dans le traitement biologique
- Traitement et surveillance des eaux de processPisciculture :
- Contrôle de l'O2 pour des conditions de développement optimales
Avantages
Une sonde pour toutes les applications : Le principe "un pour tous" permet d'optimiser la gestion des stocks, d'accélérer la réalisation des projets et de simplifier la gestion du cycle de vie.
Maintenance simple et sûre : maintenance et nettoyage du capteur sans interruption du process.
Construction robuste : pression de process jusqu'à 10 bar (145 psi), actionnement manuel jusqu'à 2 bar (29 psi).
Fonctionnement convivial et économique : la buse d'eau de rinçage permet de nettoyer le capteur sans le retirer du process.
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Cleanfit COA451
Support rétractable à actionnement manuel pour l'eau, les eaux usées et
les fluides de processEN FR 11/05/202025/11/201401/11/200301/03/2003Langue:
French
Version:
11/05/2020
Taille du fichier:
546.8 KB
Nom du fichier:
TI00368CFR_1420.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cleanfit COA451
Support de process rétractable
EN FR 11/05/202025/11/201401/04/200601/11/200301/08/2003Langue:
French
Version:
11/05/2020
Taille du fichier:
829.3 KB
Nom du fichier:
BA00368CFR_1420.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN FR 01/07/2003Langue:
Anglais
Version:
01/07/2003
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Texte d'appel d'offres
Cleanfit COA451
Wechselarmatur zureinfachen Entnahme der Sonde aus dem Prozess unter
Prozessbedingungen mit SpülwasseranschlussLangue:
Allemand
Version:
04/11/2009
Taille du fichier:
23.5 KB
Nom du fichier:
TTCOA451DE.doc
-