Données clés
-
Température de process
Max. 80 °C (176 °F)
-
Pression de process
Max. 4 bar à 20 °C
(Max. 58 psi à 68 °F)
Domaine d'application
La sonde à immersion Dipfit CLA111 est conçue pour les applications en bassins, canaux et réservoirs ouverts. Elle est adaptée aux capteurs conductifs et inductifs, qui peuvent être montés et démontés facilement via le racord à baïonnette. La bride coulissante vous donne la flexibilité requise pour une utilisation universelle. Dipfit est la solution économique et rapide pour le traitement standard de l'eau et des eaux usées.
La Dipfit CLA111 est une sonde à immersion pour les capteurs de conductivité utilisés dans l'eau, les eaux usées et les utilités, comme :
Entrée des stations d'épuration
Surveillance des eaux de surface
Surveillance des puits
La Dipfit CLA111 peut être utilisée avec :
les capteurs de conductivité conductifs CLS21/CLS21D
les capteurs de conductivité inductifs CLS50/CLS50D
Avantages
Montage et démontage simples du capteur grâce à la méthode du raccord à baïonnette
Profondeur d'immersion flexible grâce à la bride coulissante
Fabriquée en polypropylène, matériau respectueux de l'environnement
Condensation réduite à l'intérieur grâce à un filtre actif en Goretex®
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Dipfit CLA111 Manuel de mise en service
Version française - 08/2015
Sonde à immersion et de montage pour la mesure de conductivité
EN FR 31/08/201501/06/200701/08/1995Langue:
French
Version:
31/08/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA00135CFR_1315-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Dipfit CLA111 Information technique
Support à immersion et de montage pour cuves ouvertes et fermées avec
bride DN 100EN FR 30/09/201501/06/200701/06/1998Langue:
French
Version:
30/09/2015
Taille du fichier:
1009.1 KB
Nom du fichier:
TI00135CFR_1315-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Dipfit CLA111 Manuel de mise en service
Sonde à immersion et de montage pour la mesure de conductivité
EN FR 31/08/201501/06/200701/08/1995Langue:
French
Version:
31/08/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA00135CFR_1315-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN FR 01/11/1997Langue:
Anglais
Version:
01/11/1997
Taille du fichier:
167.7 KB
Nom du fichier:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN FR 01/11/1997Langue:
Anglais
Version:
01/11/1997
Taille du fichier:
129.6 KB
Nom du fichier:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Langue:
Japonais
Version:
12/01/2024
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Texte d'appel d'offres
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
Langue:
Allemand
Version:
30/11/2021
Taille du fichier:
22.5 KB
Nom du fichier:
TTCLA111DE.doc
-