Données clés
-
Gamme de mesure
pH 1 - 12
-
Température de process
0 - 80 °C (32 - 176 °F)
-
Pression de process
1 - 4 bar abs (15 - 60 psi)
Domaine d'application
Le Ceratex CPS31 est l'expert analogique pour la compensation de pH dans les processus de désinfection. Grâce à ses trois diaphragmes, il est adapté pour une conductivité minimale, et sa faible dérive garantit une mesure stable. Avec la sonde CPS31D, l'eau de piscine est agréable et l'eau potable a bon goût.
Eau potable
Eau de piscine
Compensation de pH lors de la mesure du chlore libre
Avantages
Mesure fiable à une conductivité minimale grâce à trois diaphragmes
Faible dérive en raison d'un très faible appauvrissement ionique de l'électrolyte
Anneau de sel en option pour une plus longue durée de vie
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox analogiques
Version française - 10/2021
Mesure de pH/redox Complément à BA01572C, BA02056C Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible ATEX II 1GEx ia IIC T3/T4/T6 Ga
EN FR 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Langue:
French
Version:
21/10/2021
Taille du fichier:
494.2 KB
Nom du fichier:
XA00028CFR_1121.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS31D et Ceratex CPS31
Version française - 03/2022
Capteurs de pH pour l'eau potable et l'eau de piscine
EN FR 16/03/202219/04/201301/01/2001Langue:
French
Version:
16/03/2022
Taille du fichier:
871 KB
Nom du fichier:
TI00030CFR_1422-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS31D et Ceratex CPS31
Capteurs de pH pour l'eau potable et l'eau de piscine
EN FR 16/03/202219/04/201301/01/2001Langue:
French
Version:
16/03/2022
Taille du fichier:
871 KB
Nom du fichier:
TI00030CFR_1422-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox analogiques
Mesure de pH/redox
Complément à BA01572C, BA02056C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
ATEX II 1GEx ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Langue:
French
Version:
21/10/2021
Taille du fichier:
494.2 KB
Nom du fichier:
XA00028CFR_1121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN FR 09/01/2023Langue:
Anglais
Version:
09/01/2023
Taille du fichier:
276.3 KB
Nom du fichier:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN FR 18/10/2024Langue:
Anglais
Version:
18/10/2024
Taille du fichier:
227.6 KB
Nom du fichier:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Langue:
Anglais
Version:
25/10/2021
Taille du fichier:
292.5 KB
Nom du fichier:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex i Zone 0Langue:
Anglais
Version:
18/11/2021
Taille du fichier:
166.5 KB
Nom du fichier:
CML 21UKEX21249 Iss. 0.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Protection: Ex i Zone 0Langue:
Anglais
Version:
09/08/2021
Taille du fichier:
700.2 KB
Nom du fichier:
Scan_TUV 21 ATEX 8708rev01_incl-annex_signed.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Memosens, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15E-, CLS16E-, CLS21-, CLS21E-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS82E-, COS22E-, COS51E-, COS81E-
, CPS11-, CPS11E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31-, CPS31E-, CPS41-, CPS41E-, CPS42-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71-, C
PS71E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91-, CPS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-, CTS1-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Protection: Ex i Zone 0Langue:
Russe
Version:
03/10/2024
Taille du fichier:
5.7 MB
Nom du fichier:
CoC_EAC_KZ_7500525_05_01_01955.pdf
-