Données clés
-
Gamme de mesure
2 µS/cm - 2000 mS/cm
-
Température de process
max. 180 °C (PEEK)
(356 °F)max. 125 °C (PFA)
(254 °F) -
Pression de process
max. 20 bar (PEEK)
(290 psi) max. 16 bar (PFA)
(233 psi)
Domaine d'application
L'Indumax CLS50 est une sonde de conductivité inductive pour les applications standard, dangereuses et à hautes températures. Bénéficiez d'une bonne résistance chimique et d'une longue durée de vie grâce à des matériaux robustes (PFA, PEEK). De plus, il est insensible à l'encrassement et sa mesure est fiable et répétable même dans des milieux difficiles et agressifs. La vaste gamme de température de -20 à +180 °C répond à toutes les attentes.
L'Indumax CLS50 mesure la conductivité par principe inductif dans les industries suivantes :
Chimie :
- Mesure de la concentration d'acides et de bases
- Surveillanc de la qualité des produits chimiques dans les cuves et les conduitesAgroalimentaire :
- Séparation de phases de mélanges produit/produit dans les conduitesEaux usées :
- Surveillance en sortie de STEP
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, comme ATEX, FM, CSA, NEPSI, il peut être utilisé en zone explosible.
Avantages
Longue durée de vie et bonne résistance chimique même sous des conditions difficiles
Les matériaux anti-adhérents et la grande ouverture du capteur empêchent l'encrassement
Une large gamme de température et des matériaux extrêmement résistants permettent d'utiliser le capteur dans quasiment toutes les applications
Construction robuste pour une durée de vie exceptionnellement longue
Agréé pour une utilisation en zone explosible
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Version française - 08/2023
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et haute température
EN FR 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Langue:
French
Version:
09/08/2023
Taille du fichier:
800.8 KB
Nom du fichier:
BA00182CFR_2323-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Version française - 08/2023
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et haute température
EN FR 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Langue:
French
Version:
09/08/2023
Taille du fichier:
946.7 KB
Nom du fichier:
TI00182CFR_2023-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et
haute températureEN FR 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Langue:
French
Version:
09/08/2023
Taille du fichier:
946.7 KB
Nom du fichier:
TI00182CFR_2023-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et
haute températureEN FR 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Langue:
French
Version:
09/08/2023
Taille du fichier:
800.8 KB
Nom du fichier:
BA00182CFR_2323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasLangue:
Anglais
Version:
22/03/2022
Taille du fichier:
429.3 KB
Nom du fichier:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 31/08/202308/03/202201/05/2009Langue:
Anglais
Version:
31/08/2023
Taille du fichier:
529.2 KB
Nom du fichier:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 31/01/202220/10/2021Langue:
Anglais
Version:
31/01/2022
Taille du fichier:
459.6 KB
Nom du fichier:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 25/07/2024Langue:
Anglais
Version:
25/07/2024
Taille du fichier:
442.8 KB
Nom du fichier:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx ia IIC T4/T6 Ga (CLS50D uniquement)
Conseils de sécurité pour équipements électriques en zoneexplosibleEN FR 07/03/202201/01/200701/09/200301/02/2000Langue:
French
Version:
07/03/2022
Taille du fichier:
445 KB
Nom du fichier:
XA00182CFR_1322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C et D
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 24/03/2022Langue:
French
Version:
24/03/2022
Taille du fichier:
439.3 KB
Nom du fichier:
XA02836CFR_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN FR 01/03/202231/03/2021Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
507 KB
Nom du fichier:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Capteur de conductivité inductif pour les applications standard, Ex et
haute température
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN FR 20/09/202303/01/202307/03/2022Langue:
French
Version:
20/09/2023
Taille du fichier:
541.7 KB
Nom du fichier:
XA02837CFR_0323-00.pdf
-