Données clés
-
Gamme de mesure
c=0,01 : 0-20 µS/cm
c=0,1 : 0-200 µS/cm -
Température de process
max. 60 °C
(max. 140 °F -
Pression de process
max. 6 bar à 20 °C
(max.87 psi à 68 °F)
Domaine d'application
Le Condumax CLS19 mesure la conductivité dans des gammes de mesure basses. Il est fiable et précis dans une vaste gamme d'applications. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, il offre le meilleur rapport qualité-prix.
Le Condumax CLS19 mesure la conductivité dans les applications d'eau pure et ultrapure pour la surveillance et le controle de :
Des échangeurs d'ions
De l'osmose inverse
De l'eau de refroidissement
Des distillations
Du nettoyage des circuits électroniques
Avantages
Valeurs mesurées fiables et précises pour les faibles conductivités
Le meilleur rapport qualité-prix
Installation facile avec raccord fileté
Construction robuste pour une longue durée de vie
Différentes constantes de cellule permettent une large gamme de mesure
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: ConduMax W
Version anglaise - 08/2021
Productroot: CLS19- Declaration number: UK_00301_01.21
Langue:
Anglais
Version:
10/08/2021
Taille du fichier:
273.4 KB
Nom du fichier:
UK_00301_01.21 CLS19 NonEx.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax W
Version anglaise - 01/2023
Product root: CLS19- Declaration number: EC_00700_01.18
EN FR 06/01/2023Langue:
Anglais
Version:
06/01/2023
Taille du fichier:
281.6 KB
Nom du fichier:
EC_00700_02.23_CLS19_nonEx.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Condumax CLS19
Capteur de conductivité
EN FR 21/02/202201/03/200801/01/200301/12/2002Langue:
French
Version:
21/02/2022
Taille du fichier:
489.4 KB
Nom du fichier:
TI00110CFR_1321-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Condumax CLS19
Pour la mesure conductive de la conductivité dans les liquides
EN FR 19/08/202031/05/2018Langue:
French
Version:
19/08/2020
Taille du fichier:
226.9 KB
Nom du fichier:
BA01900CFR_0220.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Langue:
Japonais
Version:
12/01/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: ConduMax W
Product root: CLS19-
Declaration number: EC_00700_01.18EN FR 06/01/2023Langue:
Anglais
Version:
06/01/2023
Taille du fichier:
281.6 KB
Nom du fichier:
EC_00700_02.23_CLS19_nonEx.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: ConduMax W
Productroot: CLS19-
Declaration number: UK_00301_01.21Langue:
Anglais
Version:
10/08/2021
Taille du fichier:
273.4 KB
Nom du fichier:
UK_00301_01.21 CLS19 NonEx.pdf
-