Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Agroalimentaire Surveillance de la bière

Identification des contaminations

Kit agroalimentaire, type Ident contamination

 
 
 
  

Avantages

  • Gagnez en efficacité : optimisation des process réduisant les pertes dues aux lots contaminés

  • Analyse sur site minimisant la charge de travail : process clair, indépendant du laboratoire

  • Analyse du process : Identifiez les problèmes directement sur votre process

  • Plus de régularité : maintien de l'image de marque et de la satisfaction du client

  • Identification simple, rapide et sur site des bactéries contaminantes et des gènes de résistance !

Fonctionnalité

Le kit permet la détection automatisée précise des paramètres de qualité à l'aide d'un test qPCR et d'une cartouche microfluidique - et tout cela facilement sur site !

Il contient les composants suivants :

Module d'échantillonnage (10x)

  • Étapes de manipulation simples

  • Échantillonnage rapide grâce au module d'échantillonnage

  • Tout le nécessaire est déjà inclus

Module de détection (10x)

  • Cartouche microfluidique pour extraction ARN entièrement automatisée et qPCR

  • Mise en œuvre dans notre appareil BAB00

Détails des produits

Paramètres de qualité : L. brevis, gène horA, gène horC
Référence : BKB00-B02A1
Analyse : qualitative ("détecté"/"non détecté")
Nombre de testes par kit : 10

Téléchargements

Module d'échantillonnage ©Endress+Hauser

Module d'échantillonnage

Module de détection ©Endress+Hauser

Module de détection

Kit agroalimentaire ©Endress+Hauser

Kit agroalimentaire pour 10 réactions

Vous êtes curieux ? Demandez votre offre sans engagement ici

Veuillez remplir le formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

*Obligatoire