L'étalonnage du pH en laboratoire offre de nouvelles possibilités
Beiersdorf utilise la technologie numérique Memosens pour maximiser la disponibilité des instruments de mesure
Sur son site de Billbrook, Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH (BMH) travaille en trois équipes 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. La gamme de produits permet une production en continu.Une disponibilité élevée des systèmes et des équipements est donc extrêmement importante. L'usine ne s'arrête qu'une fois par an pendant plusieurs semaines pour permettre la maintenance et l'étalonnage. Les appareils de mesure installés en permanence dans le système sont ensuite alors retirés, testés et étalonnés.
![Technologie numérique Memosens pour une disponibilité maximale Technologie numérique Memosens pour une disponibilité maximale](/__image/a/8627585/k/89ef80256c7c5775d6bb170acaa60f9a1ff489cd/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/P1070707.jpg)
Sven Ritz du département d'ingénierie de BMH en train d'effectuer un étalonnage dans le laboratoire à l'aide de Memobase Plus.
Bénéfices client
Aucune différence qualitative entre l'étalonnage dans le laboratoire et l'étalonnage sur le terrain
Production en continu grâce à des capteurs de pH préétalonnés
Durée de vie plus longue des capteurs – les capteurs sont mis au rebut sur la base de données probantes et non du temps d'utilisation
Le défi
Une procédure spéciale est utilisée sur le site pour traiter les points de mesure du pH utilisés en production et sur les systèmes de traitement des eaux usées.Les interactions avec le fluide entraînent une contamination générale des capteurs de pH. Par conséquent, les instruments de mesure doivent être inspectés et remplacés régulièrement, ce qui génère des coûts. Dans le passé, les capteurs de pH étaient remplacés après un certain temps d'utilisation, défini.Avec les capteurs analogiques utilisés, il était impossible de maintenir un approvisionnement de capteurs préétalonnés pour un échange rapide.
Notre solution
Cela explique pourquoi le site utilise maintenant la technologie Memosens. Plusieurs améliorations ont été mises en œuvre dans l'usine. Les capteurs de pH numériques, dans ce cas l'Orbisint CPS11D, peuvent désormais être étalonnés dans le laboratoire ; les données d'étalonnage sont mémorisées dans la tête de capteur. Une fois étalonnés en laboratoire, ils peuvent être utilisés sur le terrain avec tout câble Memosens numérique et tout transmetteur Memosens.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous !