Pour une sécurité et une efficacité énergétique maximales dans les applications vapeur
La vapeur est essentielle dans l'industrie agroalimentaire. Cependant, les coûts associés à la vapeur peuvent s'élever à des centaines de milliers, voire des millions d'euros. La plupart des usines agroalimentaires produisent et distribuent de la vapeur saturée. Mais une vapeur humide aura moins d'efficacité énergétique et impliquera donc une perte financière.
Il est essentiel de sélectionner la technologie de débitmètre la plus adaptée à votre application. Cependant, si cette technologie n'est pas utilisée correctement, elle peut entraîner des erreurs de mesure. Par exemple, une vapeur sèche à 90% entraînera 5 % d'erreurs supplémentaires pour les débitmètres vortex et 8 % pour les solutions de débitmètre par différentiel de pression, ce qui nécessitera une compensation supplémentaire. Ces erreurs peuvent également poser des problèmes de sécurité, car l'excès d'eau dans les conduites de vapeur peut entraîner des problèmes de coups de bélier.
En outre, le personnel de l'usine doit mesurer et compenser le titre vapeur, se conformer aux normes ISO 14001, 50001 et autres normes de gestion de l'environnement et de l'énergie.
Le débitmètre avec détection de vapeur humide, disponible en version compacte ou séparée. Adapté à un grand nombre d'applications ; optimisé pour les applications de vapeur.
Maintenir la sécurité et réaliser des gains d'efficacité en même temps
Une production de vapeur maitrisée peut permettre aux utilisateurs d'économiser un temps précieux et de l'argent sur les coûts d'exploitation et de maintenance. En outre, la surveillance de la production de vapeur peut être contribuer à la sécurité du personnel, car celui-çi est confronté à des conditions potentiellement dangereuses. De manière générale, une approche plus précise de la production de vapeur permet des économies d'énergie.
La gestion de la vapeur commence par un objectif direct de gestion des services publics. Qu'un utilisateur ait l'intention de relever les défis susmentionnés concernant son équipement de vapeur, ses systèmes de contrôle et son infrastructure, ou de réduire les pertes de chaleur dans la distribution et la consommation de combustible et de stimuler l'optimisation des échangeurs de chaleur, une mesure et une surveillance précises et fiables restent essentielles. Il en résulte des gains d'efficacité au niveau de l'exploitation et de la maintenance.
L'amélioration de l'efficacité de la vapeur passe par l'ajout d'instruments de mesure. A l'aide d'une instrumentation appropriée, le personnel de l'usine peut mesurer la consommation d'énergie, détecter les problèmes de sécurité et identifier les pertes d'énergie. Il en résulte des économies d'énergie, une améliorartion de la sécurité ainsi qu'une meilleure rentabilité.
Par nature, la gestion de la vapeur ne doit pas être considérée comme un choix, mais comme une nécessité. Aujourd'hui, dans les process utilisant de la vapeur, une instrumentation intelligente est essentielle pour économiser de l'argent et de l'énergie ou encore pour placer le personnel de l'usine dans un environnement plus sûr.
Découvrez d'autres moyens d'économiser sur vos utilités
Il faut analyser une multitude d'informations pour réaliser des économies d'énergie. Le rendement des chaudières et la qualité de la vapeur constituent un bon point de départ.
Grâce aux solutions de gestion de l'énergie d'Endress+Hauser, les utilisateurs peuvent identifier de manière fiable les faiblesses et le potentiel d'économie de leur réseau d'air comprimé.
La vapeur est un fluide caloporteur essentiel dans de nombreuses industries et la sécurité est une priorité absolue tout au long de sa production, de sa distribution et de son utilisation.
Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont des équipements importants qui fonctionnent au quotidien. Découvrez la récupération de la chaleur fatale, le chauffage et le refroidissement des process, les économies d'énergie et de coûts de cette utilité
Contactez-nous pour comprendre comment Endress+Hauser réponds à vos besoins en matière de mesure de la vapeur.
Nos experts locaux Endress+Hauser sont prêts à vous aider.
En savoir plus sur vos besoins en matière d'économies d'énergie
eBook sur les solutions d'économies d'énergie pour toutes les industries
Il existe de nombreuses possibilités d'économies dans les réseaux vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et de gaz industriels. Une surveillance de l'énergie peut permettre de réduire la consommation d'énergie de 5 à 15 %.
Conserver des ressources précieuses et optimiser les coûts
Une production efficace dépend principalement de la gestion de la consommation d'énergie et des coûts qui y sont associés. Pour relever ce défi, il est nécessaire de surveiller, d'enregistrer et de visualiser les valeurs en continu.
Valorisation durable des déchets alimentaires
La Wernsing Food Family, un fabricant allemand de produits alimentaires, convertit les déchets de production en énergie et contribue ainsi à la réalisation de sa propre stratégie ambitieuse en matière de développement durable.
Économies d'énergie pour l'industrie agroalimentaire
Des instruments innovants, une gestion complète de l'énergie et des stratégies robustes de réduction des consommations d'énergie pour les industriels agroalimentaire
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .